BRIDGE-PT-5-1M - 桥接件
BRIDGE-PT-5-1M
-
桥接件
1049413
3相回路桥接,可用于5个CONTACTRON模块,采用插拔式连接,壳体厚度22.5 mm,连接电缆长度:1 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
环路桥接件
产品系列
CONTACTRON
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
商业数据
订货号
1049413
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK74Z1
产品关键代码
DK74Z1
GTIN
4055626661322
单件重量(含包装)
185.3 g
单件重量(不含包装)
160.1 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
认证
UL认证
认证ID: FILE E 172140
cUL Listed
认证ID: FILE E 172140
cUL Listed
认证ID: E228652
UL认证
认证ID: E228652
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
BRIDGE COVER
-
盖板
2906240
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助