BRIDGE-PT 4
-
桥接件
2904492
3相回路桥接,可用于4个CONTACTRON模块,直插式连接,壳体宽度22.5 mm,连接电缆长度:3 m
产品详情
适配产品
优势
可对2-10个设备进行桥接,最大模块间距22.5 mm
减少接线量
最大为575 V AC/3 x 25 A
3相回路桥接,可用于4个CONTACTRON模块,直插式连接,壳体宽度22.5 mm,连接电缆长度:3 m