RIFLINE完整产品系列中的可插拔机电式和固态继电器以及底座均已根据UL 508进行了认证并获得许可。 可调用所需查看的各相应元件的相关许可证书。
RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21
-
继电器模块
2903291
采用螺钉连接方式的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器和支架。触点类型:2个转换触点。输入电压:24 V DC
产品详情
产品类型 | 继电器模块 |
产品系列 | RIFLINE complete |
应用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 20.03.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 1.34 W |
测试电压 (线圈/触点) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
测试电压 (触点/触点) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,触点/触点) |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 4 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
输入电压范围 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
驱动和功能 | 单稳态 |
UN下的典型输入电流 | 56 mA |
典型响应时间 | 20 ms |
典型释放时间 | 20 ms |
线圈电压 | 24 V DC |
保护电路 | 续流二极管 |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 2个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi |
最大切换电压 | 440 V AC |
250 V DC | |
最小切换电压 | 10 V (24 mA) |
限制连续电流 | 11 A (参见曲线图) |
最大冲击电流 | 50 A (20 ms,常开触点) |
最小切换电流 | 10 mA (24 V) |
最大额定功率值(电阻负载) | 240 W (24 V DC) |
124 W (48 V DC) | |
108 W (60 V DC) | |
52 W (110 V DC) | |
70 W (220 V DC) | |
2500 VA (250 V AC) | |
4000 VA (440 V AC) | |
单相电机负载 | 800 W |
符合UL 508的电机负载 | 1/3 HP, 120 V AC(单相交流电机) |
1/2 HP, 240 V AC(单相交流电机) | |
使用类别 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1.5 A/240 V (N/O触点) |
DC13, 2 A/240 V (N/O触点) |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
0.5 mm² ... 4 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 20 ... 10 (刚性) |
20 ... 12 (柔性) | |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
产品尺寸 | |
宽度 | 44 mm |
高度 | 96 mm |
深度 | 91 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
保护等级 (继电器) | RT I (继电器) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2903291 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | DK651C |
产品关键代码 | DK651C |
目录页面 | 页码354 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356732765 |
单件重量(含包装) | 185.9 g |
单件重量(不含包装) | 180 g |
原产地 | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
STP 5-2 - 标记槽 0800967
-
UC-TM 16 - 用于端子的标记条 0819217
-
UC-TMF 16 - 用于端子的标记条 0819262
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0810588
-
GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签 0829126
-
STP 5-2-ZB - 标记槽 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811972
-
ZB 15 CUS - 快速标记条 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0811998
-
RIF-4-BSC/3X21 - 继电器底座 2900960
-
REL-PR2- 24DC/2X21 - 单个继电器 2903698
-
RIF-LDP-12-24 DC - 可插拔模块 2900939
-
RIF-RH-4 - 固定夹 2900956