模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO8/HD-PAC
-
数字量模块
2700172
Inline,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
提供免费下载。
下载
产品详情
BV
认证ID: 21595/C1 BVRINA
认证ID: ELE121121XGABS
认证ID: 22-2226444-PDAABS
认证ID: 22-2226444-PDABV
认证ID: 21595/C1 BVRINA
认证ID: ELE121121XGDNV
认证ID: TAA00002CUDNV
认证ID: TAA00002CUcULus Listed
认证ID: E140324cULus Listed
认证ID: E140324cULus Listed
认证ID: E199827cULus Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
8个数字量输出
单线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总电流:4 A
短路和过载保护输出