cUL认证
认证ID: E153698-20190718额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 24 A | 6 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
数据 | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL认证
认证ID: E153698-20190718额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 32 A | 6 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
数据 | 50 V | 1 A | 0,34 |
M40,电缆连接器, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 8+4+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 20.5 mm ... 26.5 mm, 编码: 信号,编码2, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 24 A | 6 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
数据 | 50 V | 1 A | 0,34 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 32 A | 6 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
数据 | 50 V | 1 A | 0,34 |