您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

ST-7ES1N8AWQ00S - 设备连接器 板前安装
1607769

设备连接器 板前安装,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 7+PE,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 21.6 mm x 21.6 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: ST

产品详情









适配产品



优势

紧凑型设备的理想选择
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装