您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

信号、数据和电力传输线缆

信号、数据和电力传输线缆

无论是用于信号和电力传输,还是用于网络和总线系统,均可自行组装连接器。使用预制电缆型号。除了用于现场安装的全套产品系列外,菲尼克斯电气还提供各种铜缆和光纤数据电缆、混合电缆、信号电缆和电源电缆。光伏系统解决方案、储能模块系统解决方案以及按米供货的电缆进一步完善了产品组合。

优势

  • 连接器种类齐全,电缆材质多样,应用范围广
  • 从控制柜到现场的统一布线
  • 可靠密封,防护等级达IP67/IP68
  • 客制化连接器支持1批起订,助力打造适配布线
  • 生产基地遍布全球,供货方便

新产品

彩色RJ45预制网线
S15电源连接器
预制IPD安装电缆

彩色RJ45预制网线

适用于控制柜应用

菲尼克斯电气现推出RJ45 BUILDING系列彩色预制网线。新款电缆有八种颜色型号,分别为白色、橙色、黄色、红色、紫色、绿色、蓝色和黑色,为CAT6A应用提供多种颜色选择。

主要特点

  • 颜色:白色、橙色、黄色、红色、紫色、绿色、蓝色和黑色
  • 数据传输速率高达10 Gbps (CAT6A)
  • 长度:0.3到50 m
  • 内置锁扣保护装置

优势

  • 尤为适于办公室、楼宇以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
  • 获CE、UL、WEEE和EAC国际认证
  • 通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
  • 面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输
  • 360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护

S15电源圆形连接器

功能强大,结构紧凑

尺寸为15的圆形连接器提供紧凑可靠的电源连接,适用于功率高达7.5 kW的异步电机和三相电机。卡口式快速锁紧机制可实现免工具省时安装。可避免连接错误。

主要特点

  • 尺寸为15的非屏蔽型圆形连接器
  • 混合型针式连接器样式:3个高达16 A的功率触点,2个高达10 A的信号触点以及一个PE接地触点
  • 卡口式快速锁紧机制
  • 导线结构:6 x 2.5 mm
  • PUR无卤素电缆
  • 防护等级:IP65、IP67
  • 符合IEC 61076-2-116标准

优势

  • 采用卡口式快速锁紧系统进行安装,无需工具,节省时间
  • 采用混合型针式连接器样式的电源和信号触点,可大幅节省空间
  • 具有防弯曲、防振动特性,在恶劣工业环境下仍坚固可靠
  • 通过UL认证和IEC标准,全球通用

预制IPD安装电缆

轻松、快速的配电

使用IPD快速电源分配器,无需工具即可轻松配电。在大型布线项目中,预制IPD电缆组件可助力快速安装和调试。

主要特点

  • 位数:2+PE;4+PE
  • 电压/电流:
    3位:450/500 V;可达16 A
    5位:450/600 V;可达16 A
  • Push-lock直插式连接
  • 防护等级:IP66、IP68
  • 电缆长度:0.5 m、1 m、3 m、5 m
  • 提供带针式转孔式连接器或自由出线端的型号

优势

  • 即使在不便接线的区域也易于操作
  • 可插拔连接器配备快速锁紧机制和防插错机械编码,安装轻松可靠
  • 壳体坚固耐用,防护等级高达IP66和IP68,稳定性高
  • 按需提供定制型号,1件起订

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

正在平板电脑上配置个性化电缆组件的男子

配置个性化电缆组件

配置定制电缆连接:适用于IP6x环境中的信号、数据和电力传输以及控制柜应用。用户可自由选择电缆长度和出线端,轻松定制电缆组件。

五种不同配置的信号和电源电缆

信号和电源电缆为传感器/执行器可靠布线

使用预制电缆可在现场轻松连接传感器和执行器,实现信号和电力传输。

  • 提供M8到M40以及1/2"和7/8"的各种规格
  • 菲尼克斯电气提供各种型号和材质的电缆
  • 一个连接器至多可具备17个接线位
  • 采用Advanced Shielding Technology技术,可靠保护屏蔽层
五根接口不同且颜色各异的数据电缆

适于所有常用网络和现场总线的数据电缆

使用工业级预制数据电缆,安全、可靠地传输数据。

  • 数据传输速率可达40 Gbps
  • 设备连接、控制柜布线和现场布线解决方案
  • M8、M12、RJ45、USB、HDMI、D-SUB、同轴、光纤连接器及单对以太网布线产品
  • 多种采用不同设计、编码和引脚分配的方案
四个颜色和配套连接器各异的混合型电缆

用于通信接口和电机连接的混合型电缆

集数据、信号和电力传输功能于一身的M12、M23及M40连接器。

  • 标准型号或客户定制的预制电缆
  • 一端或两端皆塑封
  • M23弯头连接器,电缆出线方向可调节
两根配有连接器的不同安装电缆

电气装置用安装电缆

采用柔性导线的安装电缆助力打造符合IEC 61535标准的现代电气装置。依照行业规范完成配置和组装并配备适当标识,简化安装过程。

  • 接线容量:0.5 mm²到6.0 mm²
  • 电缆外径:6到21 mm
  • 2到5位连接器
配有不同连接器的三根光伏电缆

用于直流电布线的光伏电缆

SUNCLIX系列光伏电缆可安全连接光伏面板和逆变器等各个光伏项目功能组件,实现统一接线,确保商用和工业发电站屋顶光伏系统安全运行。

  • 接线容量:2.5 mm²到10 mm²
  • 定制化组件
  • 独特的针式连接器样式
电动汽车交直流充电枪

电动汽车充电枪

CHARX connect交直流充电枪支持电动汽车模式3快冲,充电功率可达500 kW。充电枪有美标、欧标和国标型号可选,产品凭借其高安全性、可靠性、耐用性以及美观大方的人体工学设计脱颖而出。

五个定制型电缆和连接器

定制化电缆组件

菲尼克斯电气提供多种型号、编码和引脚分配产品,可根据应用需要组装定制化电缆。

  • 各类用于数据、信号和电力传输的标准电缆和连接器
  • 根据机械制造、系统制造、基础设施、风电和其他形式可再生能源等应用要求,提供系列定制服务
三种不同颜色的电缆盘和按米供货的电缆

按米供货的铜缆和光纤应用电缆

使用按米供货电缆打造各类应用。设计个性化布线。

  • 丰富的电缆型号
  • 电缆长度可定制
  • 配备组装用连接器

适用于以下行业的多种解决方案 连接器和电缆应用于各行各业,并可提供定制解决方案。产品适用行业包括:

汽车制造行业
夜间的炼油厂
现代化办公楼
背景为风力发电机的太阳能系统
5G天线基站
Advanced Shielding Technology技术

Advanced Shielding Technology技术

Advanced Shielding Technology技术 全面保护屏蔽

Advanced Shielding Technology技术是用于预制连接器的创新屏蔽方案。液态金属在制造过程中完全包裹电缆屏蔽层,确保安全可靠的屏蔽连接。因此,在极端环境影响下,也可实现数据、信号和电力的高质量传输。我们提供面向未来的电缆布线技术,满足工厂自动化应用的前沿需求,值得您的信赖。