用于保护和控制工程的端子

用于保护和控制工程的端子

创新和定制

CLIPLINE complete是符合保护和控制工程特殊要求的系统套件。

返回至 接线端子

类别

搜索范围 用于保护和控制工程的端子

显示该分类下的所有产品

从众所周知的测试分断端子到新型FAME插入式测试系统,菲尼克斯电气可为您提供符合各种应用需要的合适的解决方案。CLIPLINE complete系统采用可个性化应用的统一系统附件以及可自由选择的连接技术,是符合保护和控制工程要求的功能系统套件。

优势

  • 产品种类齐全,可用于发电和配电,应用灵活
  • 大面积标识和易于识别的开关状态,接线直观安全
  • 与CLIPLINE complete系统兼容

系统套件——满足各种需求的理想解决方案

从已有的测试分断端子到FAME插入式测试系统,菲尼克斯电气可为您提供符合各种应用需要的合适的解决方案。 

CLIPLINE complete是用于能源技术的系统套件:

  • CLIPLINE complete系统提供可灵活使用的统一附件
  • 可灵活选择连接技术和安装形式
  • 采用PROJECT complete规划和标识软件轻松配置

插入式测试系统和测试分断端子的比较

系统套件功能
系统套件——满足各种需求的理想解决方案

FAME RACK

插入式测试系统包括:

  • 测试排插
  • 测试插头

使用自动提前短路进行测试。作为一个可编程的强制开关序列组合在一个模块中。插入式测试插座中的插入式桥接件能实现回路自动短路功能。

连接技术:配合环形和叉形电缆接头的螺钉连接

FAME 3 SL

插入式测试系统包括:

  • 测试排插
  • 测试插头
  • 服务连接器

使用自动提前短路进行紧凑型测试。作为一个并行开关序列分到不同的模块中进行。插入式测试插座中的插入式桥接件能实现回路自动短路功能。

连接技术:配合环形和叉形电缆接头的螺钉连接

FAME 3

插入式测试系统包括:

  • 测试排插
  • 测试插头
  • 服务连接器

使用自动提前短路进行测试。作为一个并行开关序列分到不同的模块中进行。插入式测试插座中的插入式桥接件能实现回路自动短路功能。

连接技术:配合环形和叉形电缆接头的螺钉连接

 

 

系统套件功能
系统套件——满足各种需求的理想解决方案

FAME 2

插入式测试系统包括:

  • 测试排插
  • 测试插头

使用自动提前短路进行测试。作为一个可编程的强制开关序列组合在一个模块中。测试插头桥接件实现回路自动短路功能。

连接技术:插拔式接口或者螺钉连接

FAME 1

插入式测试系统包括:

  • 测试排插
  • 测试插头
  • 工作插头

使用自动提前短路进行测试。作为一个并行开关序列分到不同的模块中进行。插入式测试插座中的插入式桥接件能实现回路自动短路功能。

连接技术:螺钉连接

ME——测试分断端子

系统包括:

  • 各端子可根据实际应用需要分布。

通过桥接杆或插入式桥接件可手动触发短路。每个互感器作为一个串行开关序列进行测试。

连接技术:插拔式接口、螺钉连接方式、回拉式弹簧连接、配合环形和叉形电缆接头的螺钉连接、可插拔的连接技术解决方案

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/terminal_blocks_p-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa