CLIPLINE complete系列的25年历史

面向接线的接线端子系统
CLIPLINE complete系列的25年历史

接线端子系统 CLIPLINE complete

25年来,CLIPLINE complete接线端子系统助力自由、灵活地组合不同接线端子。其中包括直通式接线端子和采用不同连接技术的各类功能端子。除接线端子外,系统还可提供统一的桥接件、标识和测试附件。

接线端子系统的出现 CLIPLINE complete的开端

1928年,菲尼克斯电气受莱茵集团 (RWE) 启发,发明了首个接线端子。在随后的几年里,菲尼克斯电气继续开发接线端子,当时端子仍为陶瓷材质。接线端子在1953年由陶瓷转为使用热固性材料,随后于1976年推出首款热塑性塑料接线端子 (UK)。UK系列接线端子是一项重大进步,不仅满足严苛要求,还首次实现了批量生产。但这对菲尼克斯电气来说远远不够。随着时间的推移,产品和公司的成本效益因国际化发展而变得愈发重要,整体接线端子系统的初步构想由此诞生。公司旨在使用相同附件组合搭配不同类型的接线端子,由此尽可能降低仓储和物流成本。1999年,CLIPLINE complete系统推出了首个ST系列接线端子。接线端子系统是如何发展的?欢迎点击下方时间线,亲身了解相关内容:

1999年是一切的开端,作为CLIPLINE complete系列的首款重点产品,菲尼克斯电气推出 "ST" 回拉式弹簧连接产品。

Basak Sevgi Gürsoy
交互式图像映射:CLIPLINE complete接线端子系统的问世和发展
ST回拉式弹簧连接技术 (1999)
CLIPLINE complete接线端子系统由此发端。 1999年是一切的开端,作为CLIPLINE complete系列的首款重点产品,菲尼克斯电气推出 "ST" 回拉式弹簧连接产品。在开发首款ST接线端子时,菲尼克斯电气即已萌生出打造标准化系统的想法。
ST回拉式弹簧连接技术 (1999)
QT快速免剥线连接技术 (2002)
QT产品打开了法国的轨道交通市场。 2002年,CLIPLINE complete系统新增采用了快速免剥线连接技术的接线端子。今天,QT技术仍处于速连技术前列。
QT快速免剥线连接技术 (2002)
PT直插式技术 (2009)
直插式技术是系统发展的一大重要里程碑。 2009年,控制柜制造基于直插式技术实现了免工具高效接线。接线端子系统当时支持集成全新的直插式技术。凭借统一附件和与ST接线端子相同的外形,客户可轻松转为使用直插式产品。
PT直插式技术 (2009)
UT螺钉连接技术 (2004)
CLIPLINE complete系列通过螺钉扩展了产品种类。 2004年,CLIPLINE complete系统新增UT系列产品,彻底革新了UK接线端子的既有螺钉连接技术。接线端子系统依托新增产品拓展了更广阔的接线端子市场。
UT螺钉连接技术 (2004)
XT Push-X技术 (2022)
未来近在咫尺。 2022年,Push-X系列成为了接线端子系统的新一代产品。新的连接技术为创新型控制柜制造开辟了全新道路。Push-X技术在手动和自动化接线方面均有不俗效果。
XT Push-X技术 (2022)
COMBI直插式连接技术 (2001)
系统推出插拔式解决方案。 2001年,CLIPLINE complete新增COMBI插拔式系统。COMBI连接尤为适用于预制电缆束的接线,助力终端客户轻松完成控制柜接线。
COMBI直插式连接技术 (2001)
RT螺栓连接技术 (2007)
菲尼克斯电气推出接线端子,适用于末端配有电缆接线环的导线。 2007年,作为接线端子系统的产品之一,推出了新款RT螺栓连接技术。此后,CLIPLINE complete系统亦可连接带有O形和U形电缆接线环的导线。
RT螺栓连接技术 (2007)

QT产品于2002年上市,打开了法国的轨道交通市场,目前仍处于速连技术前列。

Bertrand Lovisi

需要高度通用性的系统 – 标准化附件


桥接件附件 成功案例:标准插拔式桥接件

FBS插拔式桥接系统是CLIPLINE complete接线端子系统大获成功的关键因素之一。菲尼克斯电气由此成为世界领先的接线端子制造商。依托桥接系统,各类接线端子可快速、轻松地实现跨接线容量、功能和技术的连接。插拔式桥接件的标准化设计也助力客户降低库存和物流成本。

测试附件 统一测试孔助力实现快速测试

CLIPLINE complete系统测试附件采用了标准化设计,可跨接线端子连接桥接井中的电流条。为测试已连接其他部件的桥接井,CLIPLINE complete系统接线端子均配有额外测试孔。回拉式弹簧端子和QT接线端子均配有用于标准2 mm测试探针的测试孔,而螺钉式接线端子借助端子螺钉即可轻松完成测试。

接线端子标识材料

接线端子标识材料

标识附件 布局清晰,打造井然有序的控制柜

CLIPLINE complete系统接线端子配有标准化标识槽,用于装配标签。因此标识材料可用于技术各不相同的接线端子上,显著降低了库存和物流成本。只有在接线容量发生变化并采用了不同水平针距时,才需使用另一种标识材料。

2004年,CLIPLINE complete系统新增UT系列产品,彻底革新了既有螺钉连接技术。

Cory Myer

行业和应用 接线端子系统的主要应用领域

交互式图像映射:接线端子系统的应用领域
能源行业
在能源行业,接线端子对控制柜和分配器的高效接线与安全运行至关重要。菲尼克斯电气旗下接线端子广泛应用于发电和配电领域。除直接传输和分配所获能源外,接线端子还为可再生能源发电提供支持,如制造热泵、风力发电机和光伏发电场。
能源行业
过程行业
CLIPLINE complete接线端子助力应对过程行业所面临的各项挑战。除高度的系统可用性、模块化和数字化水平外,接线端子还满足严苛的安全与耐用性要求。获防爆认证(EAC Ex、ATEX、IECEx、UKCA Ex等)的接线端子是过程行业各应用领域的理想之选。
过程行业
交通基础设施
在此情况下,交通基础设施包括公路交通、航运和轨道运输。为确保CLIPLINE complete系统接线端子亦可用于该领域,系统的各类接线端子均符合海事应用 (DNV GL) 和轨道交通行业的特定标准与指令。
交通基础设施
楼宇安装
接线端子系统涵盖适用于楼宇安装的专用建筑安装端子和KNX接线端子。建筑安装端子满足楼宇安装所需的各类必要标准,并凭借内置分断滑块(用于分断中性导线)等特性为该应用领域提供了理想的操作条件。
楼宇安装
机械和开关设备制造
接线端子也是机械和开关设备制造领域中的重要组件。每台机械设备或系统都需要不同的电气接口,用于连接电源和传感器。在控制柜领域,此类接口则通常由接线端子实现。
机械和开关设备制造
控制柜制造
接线端子广泛应用于控制柜制造。接线端子系统优势众多,特别是在委约生产领域。控制柜制造商通过CLIPLINE complete系统即可满足客户的个性化需求。后续安装位置和所需连接技术均不会对制造构成妨碍。此外,制造商无需为每个订单准备不同附件,降低了仓储和物流成本。
控制柜制造

在2009年,设计简便巧妙的直插式技术为免工具高效控制柜制造接线奠定了基础。

René Bruins
配有接线机器人的CLIPLINE complete接线端子系统

接线端子系统的未来

接线端子一直并将继续在电气化领域发挥重要作用。随着时间推移,某些框架条件和要求会改变,我们的产品也会不断更新。菲尼克斯电气长期致力于研究改进方案与全新技术。我们采用了直插式或Push-X等免工具连接解决方案。我们坚信这两类回拉式弹簧连接技术将成为未来接线技术的标配。原因是什么?两种连接技术均提供了理想接线效果,适用于快速省力的手动接线以及自动化接线。

2022年,CLIPLINE complete系统新增Push-X产品,为创新型控制柜制造开辟了全新道路。

Janine Walter