您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

质量测试 菲尼克斯电气始终将产品质量放在首位。我们不仅仅针对成品进行质量回顾检测,更在每一个生产环节和物流作业中都严格检测,把关质量。我们的产品均经过重重测试,确保可靠应用于各相关行业。除符合IEC 60947-7-1/-2/-3标准的标准测试程序外,产品还需接受特定质量检测来获得诸多认证。

在实验室中测试螺钉式接线端子导线拔脱力的人员
测试期间身处实验室的男子

实验室测试

知识 质量测试基础知识

质量测试基础知识
为从根本上确保产品质量,菲尼克斯电气力求制造过程的各个方面均符合高质量标准。在产品制造全流程中,我们的实验室对质量保障起到了重要作用。实验室注重持续优化,并取得CE和UL等众多认证。

在实验室中进行螺钉式接线端子的导线拔脱试验

接线端子的导线拔脱试验 (IEC 60947-7-1/-2)

机械测试 接线端子机械性能测试

产品机械性能测试
机械性能测试主要用于检测夹紧件和绝缘壳体。此类测试侧重于产品耐受各种影响的能力,如振动、导线位移、导线拔脱或产品自身的机械强度。通过实施上述质量测试,我们得以确保产品机械性能达到高质量标准。

机械测试示例:

  • 接线容量
  • 挠性测试
  • 导线拔脱力测试
  • 机械强度
  • 温度冲击测试
用于测定螺钉式接线端子短时耐受电流的电气性能测试

接线端子的短时耐受电流测试 (IEC 60947-7-1/-2)

电气测试

电气测试
产品电流相关性能测试
电气性能测试会涉及到产品中的电流。其中包括模拟接线端子短路或发热等各类测试场景。
我们还对接线端子的爬电距离和绝缘性能进行了测试,以确保电气隔离高效持久。此外,为保障单个产品的效率,还对其进行了压降测试。电气测试示例:

  • 温升测试
  • 绝缘测试
  • 电气间隙和爬电距离
  • 压降测试
  • 电涌电压测试
材料测试期间的接线端子灼热丝测试

接线端子的灼热丝测试 (IEC 60695-2-11)

材料测试 产品材料性能测试

产品材料性能测试
材料测试用于检测产品的材料变化。测试的主要内容为长时间负载测试,包括不断提升温度、因潮湿和污垢引起的爬电以及材料模拟老化。
材料测试示例:

  • 老化测试
  • 阻燃等级
  • 隔离材料特性
  • 腐蚀测试
  • 针焰测试
连接技术性能出众:CLIPLINE quality
产品手册

菲尼克斯电气接线端子的各类测试和标准远高于基本接线端子标准。由于采用合理的设计和高品质材料,菲尼克斯电气接线端子的质量优于标准。

现即可免费下载!
在实验室进行产品质量检测并监测结果