接线端子质量测试基础知识 您是否对接线端子质量测试的基础知识有所疑问?没问题。请发送电子邮件,我们愿助您一臂之力。
基础知识 质量测试基础知识
为了从根本上确保产品质量,菲尼克斯电气力求制造过程的各个方面均符合高质量标准要求。在产品制造全流程中,我们的实验室对质量保障起到了重要作用。实验室注重持续优化,并取得众多认证。
本页将介绍有关基础知识的各项标准。为方便读者快速、清楚地浏览概况,下面依次列出了本页中介绍的标准和认证:
CE认可实验室
菲尼克斯电气研发实验室获独立认证机构认证,可根据各类环境和产品标准进行环境及机电测试。实验室出具的实验报告受国际认可,如客户、认证机构和政府机构。
| 标准/内部方法/版本 | 标准或内部方法的标题(如有必要,请注明对于标准程序的变更或修改) | |
|---|---|---|
| 专业领域 | ||
| 电气工程 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100);EN 60947-1+A1+A2;IEC 60947-1+A1+A2 | 低压开关设备和控制设备 - 第1部分:一般规则 |
| 电气工程 | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1);EN 60947-7-1;IEC 60947-7-1 | 低压开关设备和控制设备 - 第7-1部分:辅助器件 – 适用于铜线的接线端子 |
| 电气工程 | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3);EN 60947-7-2;IEC 60947-7-2 | 低压... - 第7-2部分:辅助器件 – 适用于铜线的接地端子 |
| 电气工程 | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3);EN 60947-7-2;IEC 60947-7-2 | 低压... - 第7-3部分:辅助器件 – 保险丝接线端子的安全要求 |
UL认可实验室 (1059)
菲尼克斯电气研发实验室为UL LLC的列名制造商实验室。因此实验室作为参与客户测试数据计划的一部分,其性能获得了经认可UL测试的认证。由此,内部测试结果即可用于认证流程并得到认可。
CENELEC认证协议 (CCA)
测试结果文档是对提交产品的测试对象进行测试的结果。为获得欧洲各级主管部门和机构的互认,文件必须声明与认证机构对各自标准的测定结果一致。接线端子的基础测试标准为IEC 60947-7-1/-2/-3。CENELEC于1973年9月11日通过了CENELEC认证协议 (CCA),该协议最近于1983年3月29日进行了修订,至今有效。在协议中,测试结果以标准化协议(CCA协议)形式记录,而该协议亦可作为文件提交,用于获取多个认证和国家合格标志。菲尼克斯电气将CCA协议作为其产品认证的一部分。
IECEE(CB体系)
电气工程产品产品制造商会在产品上市前对其进行大量测试。此类测试将由经认证的实验室实施,并记录成档。产品的认证和放行均基于全球适用的标准及测试。CB体系(CB = 认证机构)是由IECEE创建的一个国际计划。在此体系中,所有参与的实验室和认证机构均有义务相互认可世界各地测试及检验的结果。因此,所有参与该体系的制造商均可通过简便流程为其产品取得多个国家的认证。文档将以测试报告 (TRF) 形式呈现,该报告符合CB体系要求,基于简单的“通过、失败”或单个值的所要求测试。菲尼克斯电气的研发实验室均获得了相应认证。
测试顺序 (IEC 60947-7-1/-2/-3)
接线端子标准IEC 60947-7-1/-2/-3描述了针对铜线的端子测试。此类测试用于确保机械 (§8.3)、电气 (§8.4) 和热力 (§8.5) 特性。所有测试均在全新接线端子上单独进行。仅有挠性和拔脱力测试采用直接连接。而老化测试仅适用于无螺钉接线点。该标准架构如下:
- 直通式接线端子
- 接地端子
- 保险丝接线端子
接地端子将连续经受三次短时耐受电流测试。
| 主题 | 类别 | |
|---|---|---|
| 章节 | ||
| 8.3.2 | 接线端子在导轨上的固定测试 | 机械测试 |
| 8.3.3.1 | 机械强度(连接) | 机械测试 |
| 8.3.3.2 | 挠性测试 | 机械测试 |
| 8.3.3.3 | 导线拔脱力测试 | 机械测试 |
| 8.3.3.4/5 | 接线容量 | 机械测试 |
| 8.4.2.2 | 电气间隙 | 电气测试 |
| 8.4.2.3 | 爬电距离 | 电气测试 |
| 8.4.3 | 电涌电压测试和工频耐压测试 | 电气测试 |
| 8.4.4 | 压降测试 | 电气测试 |
| 8.4.5 | 温升测试 | 电气测试 |
| 8.4.6 | 短时耐受电流 | 电气测试 |
| 8.4.7 | 老化测试 | 电气测试 |
| 8.5 | 针焰测试 | 材料测试 |
测试顺序 (UL 1059)
UL 1059根据应用(使用组别)和额定电压对接线端子进行了分组。
• 第I类 – 最高600 V
• 第II类 – 601 V至1,500 V
• 第III类 – 弹簧连接
• 第IV类 –绝缘穿刺或快速免剥线连接
• 第V类 – 接地端子
UL 486A-486B描述了接线端子的测试装置。回拉式弹簧端子和IDC或穿刺触点必须经受额外的温升测试(30天),随后直接实施工频耐压测试。测试对象还需在150%的额定电流下进行长时间的循环电流加热测试(老化)。此外,接地端子则必须与DIN导轨接触且不被腐蚀。端子仅可使用工具卸下。测试将强制使用绿黄色标识。另外,标准还给出了具体的压降和短时耐受电流数值。
| 主题 | |
|---|---|
| 章节 | |
| 11 | 温升测试 |
| 12 | 工频耐压测试 |
| 13 | 连接测试,弯孔 |
| 14 | 电缆接线环拔脱力测试 |
| 15 | 机械强度(重连) |
| 16 | 热塑性变形测试 |
| 17 | 接线容量 |
符合UL 486A-486B标准的测试顺序
| 主题 | |
|---|---|
| 章节 | |
| 7.1 | 一般要求 |
| 7.2 | 循环电流加热 |
| 7.3 | 静态电流加热 |
| 7.4 | 导线拔脱力测试和挠性测试 |
| 7.5 | 电涌电压测试和工频耐压测试 |
| 7.6 | 导线拔脱力测试 |
| 7.7 | 跌落测试(高度914 mm) |
| 7.8 | 绝缘测试结合跌落测试 |
| 7.9 | 针对接线端子移动组件的挠性测试 |
| 7.10 | 低温连接(仅限加拿大) |
| 7.11 | 吸湿性测试 |
| 7.12/7.13 | 应力开裂腐蚀测试 |
型式试验报告 (IEC 60947-7-1/2)
菲尼克斯电气集团的产品研发过程最后阶段为实验室测试和产品放行。顺利完成产品相关测试后,即给予放行。测试描述基于产品的性能和技术规范,并记录于测试计划中。具体测试由我司经认可的实验室负责实施。例如在欧盟框架下,实验室会依照低压指令2014/35/EU和IEC 60947-7-1/-2/-3标准对接线端子进行检测。而在UL框架下,则根据UL 1059和NEC 508进行测试。上述测试的完整结果均将记录于型式试验报告中。报告本身包含有关测试执行实验室、测试设备和测试结果的各项信息。型式试验报告因其内含机密信息,均会受到谨慎处理。根据型式试验报告,用户可申请更宽范围的认证。型式试验报告亦被视为对产品性能具备法律约束力的验证。菲尼克斯电气将使用型式试验报告作为产品性能和产品认证的法律保障。