螺钉连接

螺钉连接

用途广,免维护

大量事实证明,菲尼克斯电气的螺钉式接线端子已经成为大线径导线连接的理想之选,满足严苛的接线要求。

返回至 接线端子

类别

  • 保险丝端子
    保险丝端子

    适合传感器技术和设备控制的多用途端子:用于保护设备、分配电位和快速识别错误。

  • 插拔式测试系统
    插拔式测试系统

    FAME测试系统可简化电气开关设备的定期测试。

  • 插拔式连接器
    插拔式连接器

    插拔式连接器具有大功率触点和防触摸连接等功能。

  • 传感器/执行器端子
    传感器/执行器端子

    这一个端子集成了信号电平、电位分配和保护性导线等功能,是控制工程中的最佳解决方案。

  • 大电流接线端子
    大电流接线端子

    轻松、安全和快速地连接线径达240 mm²的大导线。

  • 多层接线端子
    多层接线端子

    即使空间有限,也能轻松分配电位。使用多层接线端子,接线超方便。

  • 多导线端子
    多导线端子

    利用多导线端子轻松分配电位,同时安全地连接具有各种型号和截面积的导线。

  • 分断测试端子
    分断测试端子

    此外,还可以定制低成本的测量变送器电路。插拔式解决方案还可提供其它的技术优势。

  • 混合接线端子
    混合接线端子

    单个混合接线端子同时支持两种连接方式,并集二者优势于一身。

  • 基座端子和刀闸端子
    基座端子和刀闸端子

    该产品可分断电路并立即检测故障。此外,我们还提供各种功能插头,用于单独组装。

  • 建筑安装端子
    建筑安装端子

    适于楼宇技术的建筑安装端子具备如下突出优势:矮型设计、易于安装和可自由组合。

  • 接地端子
    接地端子

    只需将接地端子卡接在DIN导轨上,即可快速建立接地连接。

  • 马达端子
    轻松实现马达接线

    节省马达接线的空间和成本。

  • 耐高温端子
    耐高温端子

    带有陶瓷绝缘层的耐高温端子,通过防爆标准验证,适合恶劣的运行环境。

  • 配电块
    配电块

    即连即用的螺钉连接式配电块可节省大量的安装时间和空间。

  • 微型端子
    微型端子

    小型端子功能丰富:接线、标识方便,支持多导线连接。

  • 元件端子
    元件端子

    采用合适的元件端子,就可以单独、灵活而清楚地执行电流切换任务。

  • 直通式接线端子
    直通式接线端子

    使用紧凑型直通端子,可灵活连接、桥接和标记各种线径的导线。

搜索范围 螺钉连接

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的螺钉式接线端子适用范围广泛。端子配有PE卡脚,使用标准化插拔式桥接件可轻松创建端子条。

优势

  • 多导线连接,节省时间和空间
  • 采用Reakdyn原理,无需维护
  • 采用统一的桥接、标识和测试配件,节约更多成本
  • 导线线径最大240 mm²,导电性强
  • 螺钉连接技术已经过无数的实践验证,品质全球认可
  • 螺钉式接线端子是COMPLETE line系统的一部分

成熟的连接技术

基于Reakdyn原理的夹线体和多导线连接  

安全免维护的螺钉连接件

标准接线端子实用性极强。 

  • 采用Reakdyn免维护导线连接方式,无需拧紧端子螺钉即可完成连接
  • 无需预处理即可压接各种铜缆。对于多芯软导线,可以使用冷压头来防止其导线分叉。
  • 可将两根线径相同的导线接入同一进线孔,实现多导线连接。
  • 接触力大,接触面大:能够可靠连接线径达240 mm²的导线,并保证良好的气密性和长期的稳定性。

灵活的插拔式桥接系统

使用插拔式桥接件的接线端子  

使用插拔式桥接件轻松分配电位

使用菲尼克斯电气的标准化插拔式桥接件,可快速实现电位分配。

端子配有双通道桥接井,可实现灵活的链式桥接、水平桥接,以及非相邻端子之间的跨接。

使用2到50位插拔式桥接件,可连接任意数量的端子。

卡接式保护接地安装脚

卡接式保护接地安装脚  

轻松卡接,高效连接

接地端子与通用接线端子具有相同的外形,可轻松卡接到DIN导轨上即实现接地连接。这种高效的机械和电气连接符合IEC 60947-7-2标准的所有要求。

卓越品质

端子构成:金属部件和塑料部件  

高级金属和塑料部件

菲尼克斯电气的目标是确保可靠连接。产品质量是重中之重。而高品质必须从选材开始。

金属件采用防开裂和抗腐蚀的铜合金制成:

  • 即使暴露在潮湿环境下,也不会出现电解腐蚀现象
  • 电气接触更安全
  • 导电性强,发热量小

高强度热塑型塑料的绝缘外壳:

  • 可回收、无卤素和耐紫外线辐射
  • 无卤素,耐紫外线辐射
  • 耐热带气候和白蚁侵害
  • 工作温度高达130°C
  • 较强的抗化学腐蚀性
  • 出色的抗老化性
  • 满足UL 94标准中规定的V0阻燃等级的要求

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载