车间标识
适用于工业标识的标识材料
从控制柜到户外系统,菲尼克斯电气标识材料适用于工业环境中的各种应用。这些标识材料耐用性高,适用于极端环境,满足各类国际标准要求。材料型号齐全,可用于端子标识、电缆标识、设备标识及车间标识。
概览 – 标识材料 面向各类场合的合适标识解决方案
新产品
已标识的端子条
端子标识
带有大面积清晰标识的接线点对快速且无差错的端子条接线至关重要。对于简化控制柜和系统的调试及维护工作而言,也同样如此。端子条可灵活组装外形各异的不同接线端子。端子标识的决定性差异在于针距和标记槽。菲尼克斯 电气端子标识型号多样,均可稳妥固定在接线端子上。
线缆标识材料
线缆标识
符合标准的固定式线缆标识确保质量可靠。为此,相应标识材料需精确匹配不同的线缆直径。其关键在于选用合适的安装方式。采用电缆扎带安装方式,无需考虑线缆直径,在接线后也能进行标识。后续标记可使用卡扣式或粘贴式标识。但若采用螺纹安装型标识,则必须在接线前完成标记。
设备标识
设备标识
设备标识广泛应用于控制柜、工厂车间、现场、户外设施等多种场合。这种广泛性对所用标识提出了诸多要求,须采用专用材料和特殊粘合剂方可满足。例如 ,高柔性PVC标签就尤为适合不平整表面。另一方面,标识材料只有使用特殊的强力粘合剂才能黏贴至粗糙和低能表面。
用于车间标识的警告、指示和禁止标识
车间标识
对车间进行清晰和全面的标识,不仅能确保安全,同时也是法律规定。除警告信息、禁止标志、指示标识外, 标识还可用于标记急停按钮和火灾报警系统。而有害物质则需按照国际标准进行标识,以便工作人员在处理该类物质时得到必要保护。此外,管道标识用于指示流经管道的液体或气体名称及其流向。