轨道车辆的标识和工具

您可在下方了解产品的更多信息。如您有任何疑问,我们的轨道应用专家将助您一臂之力。


列车安装用标识和工具
火车安装用固定式和移动式标识系统

创新标识系统

无论是激光打印系统、UV LED打印机还是热转印打印机,菲尼克斯电气均能提供满足应用、使用位置和标识耐用性方面要求的合适标识系统。使用菲尼克斯电气的创新型固定式和移动式标识系统,在需要的地方创建标识。例如,用户可以在维修设施现场打印合适的标识。THERMOMARK E SERIES模块化标识系统可进一步提高标识过程效率。

火车装置用导线和电缆的热缩管

轨道车辆装置用导线和电缆的热缩管

WMS-2 HF热缩管非常适合轨道应用。它们不含卤素,满足HL1到HL3的危害等级要求,且满足DIN EN 45545-2中的R22至R24要求。此外,它们的适用温度范围广。

火车装置用标识架和金属标签

铁路技术用标识架和金属标签

在轨道车辆安装过程中,PATG HF产品系列的电缆标识可用于标识导线和电缆。经过处理的TPU的防火等级达到UL 94 V0,适用温度范围广。为了方便标识,可在PATG HF电缆标识上添加UniCard格式的插入式标签。
菲尼克斯电气的线缆标识用金属标签及设备和车间标识都非常耐用且防风防雨。

火车安装用UniCard标识材料

UniCard格式的标识材料

菲尼克斯电气的UniCard格式标识材料可标记终端、导线、电缆及设备,适用于轨道车辆。UC和UCT产品系列基于UniCard格式,可用各种卡片打印机进行标识。UCT产品系列还兼容三种打印技术。UC和UCT产品系列均满足HL1到HL3的危害等级要求,且满足DIN EN 45545-2中的R22至R24要求。

火车安装用手持工具和自动设备

列车安装用手持工具和自动设备

菲尼克斯电气提供适合手动和自动工艺(切割、拆除护套、剥皮、压接、安装和测量)的各种解决方案。除标准工具和自动设备外,菲尼克斯电气种类齐全的工具还为轨道交通行业提供专门的手动工具,以应对特殊挑战。