Sistemas de rastreamento

Sistemas de rastreamento

Aproveitamento do sol otimizado

Oriente os sistemas de rastreamento da melhor forma possível ao sol e aumente assim seus rendimentos.

Voltar para Instalações ao ar livre

Categorias

O rendimento de painéis solares pode ser otimizado com sistemas de rastreamento de um ou dois eixos. Graças ao rastreamento exato, as células fotovoltaicas são orientadas para o sol de modo a que os raios solares incidam sempre na vertical sobre os módulos solares.

Dessa forma fica garantida uma produção de energia otimizada. Aqui, o fator decisivo é o monitoramento contínuo do estado da instalação. Com o software e hardware da Phoenix Contact, você pode implementar um sistema de monitoramento eficiente e confiável no seu parque de rastreamento.

Suas vantagens

  • Colocação em funcionamento rápida através de navegador web e bibliotecas de módulos funcionais
  • Acesso remoto a seu parque de rastreamento via Ethernet ou rede de telefonia móvel
  • Orientação otimizada e acionada por motor dos módulos fotovoltaicos através do cálculo da posição do sol

Regulagem de acionamento

Mini-controlador na aplicação  

Controladores para uma orientação exata de rastreadores fotovoltaicos

Os mini-controladores com interface Modbus integrada são perfeitamente adequados para controlar sistemas de rastreamento.

Os acionamentos através de motor de passo ou conversores de frequência podem ser diretamente conectados sem módulos adicionais. Para a detecção de posição estão disponíveis canais de entrada analógicos ou incrementais.

Rastreamento

Acionador de motor híbrido na aplicação  

Acionadores de motor com vida útil longa são a solução certa para o rastreamento

O acionador de motor híbrido oferece quatro funções para rastrear os módulos fotovoltaicos: rotação para a direita, rotação para a esquerda, proteção do motor e parada de emergência.

Em comparação com contatores mecânicos, o acionador de motor tem uma vida útil bastante mais longa, economiza espaço e permite um cabeamento rápido.

Bibliotecas de módulos funcionais

Bibliotecas de módulos funcionais  

Módulos funcionais complexos também para o cálculo da posição do sol

A Phoenix Contact disponibiliza uma vasta biblioteca com módulos funcionais prontos. Esta contém, entre outros, módulos funcionais complexos conforme algoritmos DIN/NREL para o cálculo da posição do sol e o rastreamento dos rastreadores fotovoltaicos.

Assim é assegurado que os módulos fotovoltaicos estão sempre perfeitamente orientados ao sol, qualquer seja a hora do dia ou a época do ano.

Controle e regulagem eficientes de sistemas de rastreamento

Aumente o rendimento da sua instalação fotovoltaica rastreando de forma exata os módulos fotovoltaicos.

Ativação de um sistema de rastreamento fotovoltaico

Graças ao monitoramento contínuo, os sistemas de rastreamento otimizam o rendimento de painéis fotovoltaicos