Rastreamento solar Aumente o rendimento da sua instalação fotovoltaica rastreando de forma exata os módulos.

Rastreamento solar em uma instalação fotovoltaica

Desafio


Vista aérea de um parque de rastreamento

Os módulos solares estão sempre perfeitamente voltados para o sol

Rendimento máximo

O rendimento de módulos solares pode ser otimizado com sistemas de rastreamento de um ou dois eixos. Graças ao rastreamento exato, os módulos solares são voltados para o sol de modo que os raios solares incidam sempre na vertical sobre as células solares. Dessa forma fica garantida uma produção de energia otimizada. Aqui, o fator decisivo é o monitoramento contínuo do estado da instalação.
Seu funcionamento é consideravelmente mais complexo que as instalações com montagem fixa. Assim, são necessários investimentos mais altos. É necessário não somente o rastreamento do sol, mas também garantir a segurança com altas forças do vento e em condições meteorológicas extremas. Com suas soluções de automação, a Phoenix Contact garante uma operação confiável de instalações fotovoltaicas de rastreamento e assegura os rendimentos em longo prazo. Com o software e hardware da Phoenix Contact, você pode implementar um sistema de monitoramento eficiente e confiável no seu parque de rastreamento solar.

Solução


Controladores para uma orientação exata de rastreadores fotovoltaicos

Controladores para uma orientação exata de rastreadores fotovoltaicos

Regulagem de acionamento

O PLCnext Control AXC F 2152 para o sistema Axioline I/O é rápido, robusto e ideal para a ativação de sistemas de rastreamento. Os drivers de motor de passo e os conversores de frequência podem ser integrados de forma modular ao sistema PLCnext. Para a detecção de posição estão disponíveis canais de entrada analógicos ou incrementais.

Acionador de motor montado em um quadro de comando

Acionadores de motor com vida útil longa são perfeitamente adequados para o rastreamento

Rastreamento

O acionador de motor híbrido oferece quatro funções para rastrear os módulos fotovoltaicos: rotação em sentido horário, rotação em sentido anti-horário, proteção do motor e parada de emergência.

Em comparação com contatores mecânicos, o acionador de motor tem uma vida útil bastante mais longa, economiza espaço e permite um cabeamento rápido.

Detalhe do software para rastrear os módulos fotovoltaicos

Blocos de função complexos também para o cálculo da posição do sol

Bibliotecas de blocos de função

A Phoenix Contact disponibiliza uma vasta biblioteca com blocos de função prontos. A biblioteca contém, entre outros, blocos complexos conforme algoritmos DIN/NREL para o cálculo da posição do sol. Com base nisso, os módulos fotovoltaicos estão sempre perfeitamente orientados ao sol, qualquer seja a hora do dia ou a época do ano e fornecem rendimentos máximos.

Estação para a aquisição de dados meteorológicos

Requer a aquisição de dados sobre a velocidade e a direção do vento

Aquisição de dados meteorológicos

Nos sistemas de rastreamento fotovoltaico é importante registrar a velocidade e a direção do vento. Em caso de altas forças do vento, os painéis fotovoltaicos rastreados podem ser movimentados atempadamente para fora da ação direta do vento. Isso evita danos. A estação meteorológica registra os dados atuais do vento. Ela transmite os dados para um sistema de controle hierarquicamente superior que intervém no parque solar. As forças máximas do vento dependem do tipo de rastreamento, da distância entre fileiras, do ângulo de ataque atual e da área do rastreador fotovoltaico.

Suas vantagens

  • Orientação otimizada e acionada por motor dos módulos fotovoltaicos através do cálculo da posição do sol
  • Colocação em funcionamento rápida através de navegador web e bibliotecas de blocos de função
  • Acesso remoto a seu parque de rastreamento via Ethernet ou rede de telefonia móvel

Foto de grupo dos especialistas em energia solar
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Teremos todo o prazer em ajudar você em seu caminho para um fornecimento de energia sustentável.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.