Logger de dados Os loggers de dados garantem a coleta direcionada de todas as informações relevantes do parque fotovoltaico. Eles fornecem sempre ao operador da instalação uma visão geral do estado atual da instalação fotovoltaica.
Desafio
Todos os dados sob controle
A operação eficiente de sistemas fotovoltaicos de grande escala requer um monitoramento e controle contínuos. Um sistema de energia solar com uma dimensão de 10 MW é composto por aprox. 1000 strings com 30 módulos solares cada. A instalação fotovoltaica abrange um grande número de caixas de conexão de gerador, inversores e componentes adicionais de monitoramento, como estações meteorológicas, sensores ambientais ou dispositivos de medição de energia. É necessário registrar inúmeros dados de medição, controlar inversores e transmitir o estado da instalação para um sistema de gerenciamento de dados hierarquicamente superiores.
Solução
Exemplo de estrutura modular do quadro de comando do logger de dados
Coleta e distribuição de dados
Nosso logger de dados assume a função de aquisição e processamento de dados. Ele registra todos os dados relevantes sobre as condições ambientais e o estado do inversor. Os sistemas podem ser integrados de forma flexível por meio de blocos de função no PLCnext Engineer. Os dados adquiridos são salvos localmente no cartão SD ou transmitidos para um portal hierarquicamente superior.
Componentes de rede para uma operação segura de instalações fotovoltaicas
Interligação de suas instalações fotovoltaicas
Interligue sua instalação em campo aberto de forma rápida e simples com componentes da Phoenix Contact. Assim, você configura redes redundantes e protegidas por firewalls. Independentemente do meio de transmissão utilizado no seu processo: em nosso portfólio você encontra os componentes de rede adequados para criar soluções de comunicação com desempenho seguro. A base para isso são switches Gigabit, modems e conversores de mídia potentes.
Suas vantagens
- Custos reduzidos de engenharia e de operação graças a soluções de automação inteligentes
- Redes redundantes e, desse modo, com desempenho seguro
- Redução de erros na configuração graças a Auto Detection Mode
- Prevenção de lacunas de dados graças ao armazenamento de dados temporário
Referência
Produtos
Você ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.