Cibersegurança a bordo O crescente nível de digitalização das embarcações e de sua interligação oferece inúmeros valores agregados para o setor de transporte marítimo, mas também aumenta o risco de ciberataques. Com a Phoenix Contact, as operações da embarcação podem ser protegidas contra acesso não autorizado.

Crânio em uma tecla de um teclado

Desafio


Digitalização em uma embarcação

Oportunidades de digitalização usadas com segurança

As soluções de monitoramento inteligentes ou os conceitos de manutenção remota independente do local oferecem flexibilidade e economia de tempo para todos os grupos de interesse como, p. ex., empresas de navegação ou fabricantes de sistemas. No entanto, os crescentes canais de comunicação com o ambiente da embarcação aumentam ao mesmo tempo o risco de acesso não autorizado por terceiros. Sejam conceitos de segurança incompletos, o uso de software desatualizado ou a falta de conhecimento, pode haver muitas vulnerabilidades que podem levar a consequências de longo alcance. Isso pode ser, p. ex., a manipulação do sistema por ransomware, bem como o uso indevido de dados ou a paralisação total e a perda de controle de sua embarcação.

Com o uso de produtos inovadores, soluções individuais e serviços escalonáveis, é possível realizar operações de embarcações seguras e sem problemas, levando em conta os requisitos legais, como os estabelecidos pela Associação Internacional de Sociedades de Classificação. A associação de sociedades de classificação publicou, p. ex., a UR E26 “Resiliência cibernética de embarcações" e a UR E27 “Resiliência cibernética de sistemas de bordo”, que entraram em vigor em 1 de janeiro de 2024.

Vamos encontrar juntos a resposta certa para sua aplicação.

A proteção total da infraestrutura crítica, como o setor marítimo, é fundamental para as pessoas e o meio ambiente. Para uma operação de navios sem riscos, todas as partes interessadas relevantes devem ser consideradas de forma holística e protegidas contra ataques cibernéticos.

Dr. Lutz Jänicke
Dr. Lutz Jänicke

Solução


Conceito de segurança para o ciclo de cibersegurança

Segurança a 360° a bordo

Com o nosso conceito de segurança a 360°, oferecemos a você todos os componentes necessários para a segurança integrada das operações de sua embarcação. Desde o registro do estado real até um conceito de segurança criado individualmente, conforme IEC 62443-2-4, para garantir a manutenção, você tem a oportunidade de receber a assessoria de que precisa. Além disso, você pode escolher entre vários cursos de treinamento nos quais nossos especialistas em segurança certificados oferecem um valioso know-how para o manuseio seguro. Seja para armadores, estaleiros ou integradores de sistemas, a gama certa de serviços está disponível para todos os grupos de interesse, além de produtos e soluções seguros.

Desenvolver conceitos de proteção de forma rápida e econômica

Plano Cibersegurança no setor marítimo

Para reduzir os esforços no processo de desenvolvimento, um conceito de segurança com as medidas de segurança correspondentes foi desenvolvido para o setor marítimo com base em uma aplicação genérica, de acordo com a norma IEC 62443 e a estratégia Defesa em profundidade descrita nela. Com base em muitos anos de know-how, foi criado um projeto universal que considera todos os sistemas a bordo e em terra e, graças a medidas coordenadas, permite a comunicação segura entre os sistemas relevantes, a automação náutica e a equipe de manutenção.

Pessoa segurando um tablet com o painel de controle do mGuard Secure Cloud

Manutenção remota inteligente e segura

Para ser seja possível realizar a manutenção preditiva e, assim, detectar e tratar possíveis problemas em um estágio inicial, a necessidade de acesso remoto está aumentando em todo o mundo. Como resultado, os possíveis tempos de parada podem ser minimizados e a eficiência da operação de embarcações é aumentada.

Para que os provedores de serviços tenham acesso autorizado às unidades a serem examinadas, o mGuard Secure Cloud permite uma conexão segura e independente do local. Por meio de um túnel VPN altamente seguro, é estabelecida uma conexão entre pessoas e sistemas sem que nenhum dado seja manipulado ou perdido. Outra vantagem da solução de manutenção remota baseada na cloud é que nenhum dado do cliente é armazenado na nuvem.

Contato

Niklas Lecker
Niklas Lecker
Business Development Manager Vertical Market Management – Process Industry
Terei prazer em ajudar você em seu caminho para a operação segura de embarcações.

Produtos


Dois controladores AXC F SPLC 1000 e AXC F 2152

Uso de produtos seguros no setor marítimo

A proteção do sistema da embarcação é apoiada, entre outras coisas, pelo uso de produtos Secure by Design. Isso começa já com um processo de desenvolvimento seguro. Assim, o PLCnext Control é o primeiro controlador industrial a ser desenvolvido de acordo com a norma IEC 62443-4-1. Além da cibersegurança, a segurança funcional desempenha cada vez mais um papel significativo. O controlador voltado para segurança SPLC 1000, que pode ser montado à esquerda, atende plenamente a ambos os requisitos. Para fechar possíveis lacunas de segurança, os produtos são sempre atualizados na prática, graças ao Device and Update Management.

Quando se trata de desligar interfaces de comunicação não utilizadas e outras medidas de segurança, os controladores oferecem funções correspondentes. Além disso, os roteadores de segurança mGuard ajudam a proteger os sistemas com um firewall inteligente e estabelecem canais de comunicação criptografados com VPN. Assim, o roteador de segurança FL MGUARD 4302 dispõe de uma certificação marítima (certificação DNV) e cumpre, assim, os padrões de segurança atuais para a operação de embarcações.
Em última análise, seu uso resulta em valor agregado para integradores de sistemas e operadores, pois os sistemas de embarcações oferecem menos pontos de ataque e, portanto, é possível garantir uma operação mais segura do navio.