Instalações em telhados

Instalações em telhados

Robusto e duradouro

Utilize as áreas do seu telhado de forma lucrativa – com componentes desenvolvidos para serem usados em instalações em telhados.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

  • Monitorar e proteger
    Monitorar e proteger

    Proteja instalações fotovoltaicas em telhados de qualquer tipo de modo confiável contra sobretensões e as desligue em caso de necessidade.

Áreas grandes em telhados com inclinação reduzida são o melhor requisito para usar instalações fotovoltaicas de forma lucrativa. Devido à redução dos preços dos módulos e ao aumento dos custos de energia, as instalações fotovoltaicas se estão tornando cada vez mais atrativas em edifícios privados, industriais e públicos, mesmo sem subsídios estatais.

Para monitorar as instalações e as proteger de forma permanente contra descargas atmosféricas e sobretensões de todo o tipo, a Phoenix Contact oferece um vasto portfólio para instalações fotovoltaicas para telhados. Para a maior segurança possível em caso de manutenção ou perigo, é possível desligar a tensão em módulos individuais. Para as áreas em telhados com condições menos favoráveis, os inversores modulares são uma verdadeira alternativa. O novo sistema de conexão para inversores modulares é especialmente universal e fácil de usar.

Visão geral: instalações em telhados

Instalações em telhados

Proteção contra sobretensão e tecnologia de conexão para instalações em telhados