O Grupo Jorge está ativo na indústria de transformação de carnes há 75 anos e empenha-se fortemente no tratamento sustentável dos recursos disponíveis.
O parque solar Zuera II por si operado, ligado à rede em outubro de 2012 com 11,5 megawatts, estende-se por uma área com mais de 30 hectares e gera energia solar para mais de 10.000 habitantes.
Caixa de conexão de equipamentos e módulos de monitoramento de strings com proteção contra sobretensão
O parque solar Zuera II é composto por 54.000 módulos cristalinos que acompanham horizontalmente em um eixo o curso do sol.
A topologia do parque solar está subdividida em nove segmentos. Cada segmento é composto por 256 strings, conectadas a dois inversores centrais através de 16 caixas de conexão de equipamentos (GAK). Entre as caixas de conexão de equipamentos e a estação dos inversores, os medidores DC medem a corrente e a tensão dos coletores de tensão contínua. No lado AC, a corrente e a tensão transformadas são igualmente comunicadas à rede de energia elétrica antes da alimentação.
Uma condição importante para a empresa operadora é o monitoramento contínuo dos strings, para que esteja assegurada uma operação contínua e eficiente de todo o sistema.
Perante este cenário, a Phoenix Contact desenvolveu uma caixa de conexão de equipamentos para 16 strings, na qual estão integrados os módulos de monitoramento de strings da família de produtos Solarcheck, bem como os componentes de proteção contra a sobretensão necessários.
Os condutores solares são conectados a cada uma das caixas de conexão de equipamentos através de ligações de encaixe Sunclix externas. Os terminais coletores de potencial garantem uma interconexão rápida e com economia de espaço de cada um dos strings. Os módulos de medição Solarcheck controlam as correntes e as tensões dos strings. Os componentes de proteção contra a sobretensão para os cabos de dados e de tensão contínua complementam a solução para a caixa de conexão de equipamentos.
Um mini-controlador Inline recolhe os dados dos strings dos módulos de comunicação Solarcheck dos elementos do parque. Desta forma, são ativadas unidades de rastreamento, módulos de comunicação Solarcheck, medidores DC, inversores e medidores AC. O controlador registra, além disso, a temperatura dos painéis fotovoltaicos, bem como os valores de irradiação captados por terminais de entrada analógicos, processando depois os dados.
Duas estações meteorológicas registram informações meteorológicas relevantes que são transmitidas ao controlador. Este envia os dados diretamente ao sistema SCADA, bem como ao controlador superior do parque através do protocolo PROFINET.
Exibir sempre os valores registrados
Para a visualização e para o monitoramento do sistema, a empresa operadora recorre ao sistema de gerenciamento baseado na web AXweb+ da Phoenix Contact, que representa as informações meteorológicas e os dados de desempenho do parque solar. A empresa operadora pode acessar os dados atuais através de uma página web, na qual são visualizados os desempenhos alcançados, localmente ou através da Internet, recebendo assim informações relevantes, a qualquer momento e em qualquer lugar.
Um relatório de erros documenta as falhas e apresenta os problemas na comunicação entre cada um dos elementos do parque. O pessoal de manutenção recebe continuamente informações precisas com um simples clique no mouse. Em caso de erro, a causa pode ser localizada atempadamente e podem ser tomadas medidas de imediato. Além disso, os colaboradores da assistência podem ser alertados sobre as avarias por SMS.
O controle completo do parque solar Zuera II com base em um monitoramento de strings, bem como a respectiva visualização dos valores registrados, garantem os rendimentos energéticos do Grupo Jorge a longo prazo. Com base na elevada qualidade e no suporte abrangente, o grupo empresarial decidiu-se por componentes e sistemas da Phoenix Contact. Neste sentido, os colaboradores dos especialistas em automação acompanharam e auxiliaram permanentemente a fase de colocação em funcionamento. Uma vez que todas as questões das empresas envolvidas na construção foram respondidas rapidamente, foi possível ligar o parque solar à rede em tempo oportuno.
Descrição | Tipo | Código |
---|---|---|
Caixa de conexão de gerador para 32 strings com fusível Inline | SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 | 2403683 |
Caixa de conexão de gerador para 16 strings com fusível de string padrão | SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11 | 2403682 |
Conectores fotovoltaicos | PV-CF-S 6-16 (+) | 1790784 |
Conectores fotovoltaicos | PV-CM-S 6-16 (-) | 1790797 |
Terminal de passagem com conexão de mola de tração | STU 35/ 4X10 | 3033126 |
Módulo de medição SCK para monitoramento de instalações fotovoltaicas | SCK-M-I-8S-20A | 2903241 |
Módulo de comunicação SCK, para o registro de até 8 módulos de medição SCK | SCK-C-MODBUS | 2901674 |
Controlador Inline | ILC 171 ETH 2TX | 2700975 |
Controlador Inline com interface PROFINET | ILC 350 PN | 2876928 |
Switch Ethernet gerenciável compacto | FL SWITCH LM 4TX/2FX | 2832658 |
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER para montagem em trilho de fixação | TRIO-PS/1AC/24DC/10 | 2866323 |
Terminal de entrada digital Inline, com todos os acessórios | IB IL 24 DI 16-PAC | 2861250 |
Terminal funcional Inline-RS-485/422 para transmissão de dados serial | IB IL RS 485/422-PRO-PAC | 2863627 |
"$pageName" em