Sistemas híbridos fotovoltaicos

Sistemas híbridos fotovoltaicos

Para condições exigentes

Soluções e componentes robustos para sistemas híbridos fotovoltaicos vingam mesmo com influências meteorológicas adversas.

Além da alimentação de residências privadas, os sistemas híbridos fotovoltaicos são utilizados também em ambiente industrial, por exemplo para a dessalinização da água do mar, na indústria de mineração, em explorações agrícolas, assim como para a alimentação de resorts de férias distantes.

Os sistemas híbridos fotovoltaicos são instalados frequentemente sob condições climáticas extremas. Por isso, além das unidades de produção de energia, o acumulador e o inversor, também os equipamentos necessários para o seu controle e regulagem têm de funcionar perfeitamente em condições ambientais adversas. As soluções e os componentes da Phoenix Contact cumprem estes requisitos da melhor forma.

Suas vantagens

  • Aumento da eficiência da sua instalação híbrida fotovoltaica através do monitoramento e o registro de dados de energia e potência
  • Alta flexibilidade graças à capacidade de expansão modular dos mini-controladores e alta diversidade de funções dos sistemas I/O
  • Protocolos seriais para a comunicação com os inversores

Medir a energia

Borne de medição de potência na aplicação  

Todos os fluxos de energia são registrados graças ao borne de medição de potência

O borne de medição de potência para o comprovado sistema Axioline registra todas as tensões, correntes e potências produzidas pelos sistemas híbridos fotovoltaicos.

Componentes comprovados pela indústria para a automação e medição de energia são assim fornecidos a partir da mesma origem. O borne de medição de potência permite a análise de valores de corrente alternada. É possível registrar e avaliar posteriormente valores momentâneos.

Gerenciamento de carga

Mini-controlador na aplicação  

O mini-controlador permite um gerenciamento eficiente da energia

Com os mini-controladores da Phoenix Contact é possível regular e controlar sistemas híbridos fotovoltaicos, assim como também realizar um gerenciamento de energia eficiente.

Se for conhecido o progresso da carga, o gerenciamento de carga pode ser desenvolvido de forma baseada em modelos através de Matlab Simulink e testado em um ambiente de simulação. Isso permite reduzir os custos de engenharia.

Disponibilizar energia no mercado de equilibração

Disponibilizar energia no mercado de equilibração  

Grandes acumuladores de energia para compensar oscilações de rede e de carga

A alimentação de energias renováveis com fortes flutuações coloca as redes elétricas perante crescentes desafios. Como não é rentável reduzir a potência de instalações fotovoltaicas, está aumentando a utilização de acumuladores de energia de equilibração. O nosso controlador assume a função central de gerenciamento para a disponibilização de energia de equilibração.

Interfaces de dados

Sistemas I/O na aplicação  

Conexão de dados rápida e simples através de componentes I/O

Adequado para cada aplicação está disponível um portfólio de módulos I/O e diversos bornes de função.

Assim, você registra dados analógicos e digitais com, respectivamente, um módulo que pode ser conectado em série de modo flexível ao controlador.

Alimentação de energia até em regiões distantes

Para garantir uma operação confiável de sistemas híbridos fotovoltaicos, todos os componentes do sistema têm de estar perfeitamente adaptados entre si. Para o controle e a regulagem de toda a aplicação pode ser utilizado um mini-controlador da Phoenix Contact.

Ele trabalha como um gerenciador de energia e garante que as quantidades de energia que o consumidor necessita estão disponíveis na hora certa no lugar certo.

Alimentação de energia autônoma  

As soluções de automação estão sempre disponíveis, mesmo sob condições ambientais extremas