Monitorar e proteger

Monitorar e proteger

Proteger contra sobretensões

Com as soluções da Phoenix Contact, você obtém a máxima segurança para a sua instalação.

Voltar para Instalações em telhados

Categorias

É necessário utilizar caixas de conexão de gerador para proteger da melhor forma instalações em telhados contra descargas atmosféricas diretas e sobretensões. A Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente de diferentes caixas de conexão de gerador prontas a instalar e imediatamente conectáveis para as suas instalações em telhados.

Suas vantagens

  • Todos os conjuntos em caixas protegidas contra poeira e respingos de água (IP65)
  • Instalação rápida graças a conjuntos fotovoltaicos pré-montados
  • Segurança máxima em caso de manutenção e perigo
  • Combinação de equipamentos de comutação conforme as normas graças à aplicação da DIN EN 61439

Proteger contra sobretensões

Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas em telhados  

Conjuntos fotovoltaicos pré-montados protegem instalações em telhados de modo confiável

Com os seus conjuntos pré-montados, a Phoenix Contact oferece soluções de sistema confiáveis, protegendo o inversor diretamente contra as entradas de tensão contínua ou alternada.

Sendo que os acoplamentos de sobretensão são diretamente derivados para o potencial de terra. Graças à gama de fornecimento adaptada poderão ser disponibilizadas com brevidade novas variantes.

Conectar

Para a conexão dos conjuntos fotovoltaicos, as caixas de conexão de gerador são equipadas com as nossas passagens de parede SUNCLIX ou com prensa-cabos em bornes push-in. Os conectores SUNCLIX da Phoenix Contact e os bornes push-in aliam as vantagens de uma instalação simples a uma ligação confiável e sem manutenção.

Ativar e cortar

Disponibilizamos em um equipamento um desligamento de emergência de bombeiros ou um secionador de corte em carga, como também proteção contra sobretensão. Através de um botão de parada de emergência é possível uma ativação remota da instalação fotovoltaica, oferecendo assim a maior segurança em caso de manutenção e perigo.