Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Industrial Wireless: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN

Industrial Wireless: de IWLAN, passando por Wireless IO, até LoRaWAN

Industrial Wireless permite conexões sem fio seguras e confiáveis para aplicações industriais. Dependendo da demanda, utilize IWLAN ou Bluetooth para a comunicação em tempo real, NearFi para aplicações no campo de proximidade ou LoRaWAN e Trusted Wireless para grandes distâncias. Nossas soluções wireless abrangem pontos de acesso e clientes, bem como antenas e cabos adequados.

Go to Product Detail Page for item 2702534
FL WLAN 1100 - Módulo sem fio
FL WLAN 1100 - Módulo sem fio
2702534

Ponto de acesso WLAN, cliente com duas antenas internas (MIMO) para montagem de furo único, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequência: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. canais DFS), conexões: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, interface de linha de comandos

Go to Product Detail Page for item 1119246
FL WLAN 2010 - Módulo sem fio
FL WLAN 2010 - Módulo sem fio
1119246

Ponto de acesso WLAN, mesh com 2 conexões de antena externas (RSMA-F), IP20, faixa de temperatura: -40 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, b, g, n, frequência: 2,4 GHz, 5 GHz, conexões: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI, REST-API

Go to Product Detail Page for item 2901541
RAD-2400-IFS - Módulo sem fio
RAD-2400-IFS - Módulo sem fio
2901541

Radioline - Transceptor de rádio de 2,4 GHz com interface RS-232/485, expansível com módulos I/O, conexão de antena RSMA (fêmea), redes ponto a ponto, em estrela e mesh até 250 estações, alcance até 5 km (com vista desimpedida), utilização em todo o mundo

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antena
ANT-OMNI-0671-02 - Antena
1396318

Antena omnidirecional multibanda com proteção contra vandalismo para montagem em quadro de comando, banda de frequência: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, ganho: 2 dBi ... 4 dBi, grau de proteção: IP67, resistência a choques: IK10, resistente à água do mar, conexão: N (fêmea)

Go to Product Detail Page for item 1005957
FL EPA 2 RSMA - Módulo sem fio
FL EPA 2 RSMA - Módulo sem fio
1005957

Módulo de rádio Ethernet combinado com Bluetooth e WLAN, antena omnidirecional substituível incluída, WLAN: AP e cliente, 2,4 e 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN com até 7 conexões, IP65, 9 ... 30 V DC, conector M12, WEB, comandos AT e botão de modos

A tecnologia de rádio certa para sua aplicação

Na prática ficaram comprovadas várias tecnologias via rádio para diferentes campos de aplicação. A Phoenix Contact oferece a você as soluções sem fio aptas para a indústria, adequadas para suas aplicações.

  • NearFi: para a transmissão via Ethernet de energia e dados sem contato e em tempo real no campo de proximidade
  • WLAN IEEE 802.11: Ethernet Wireless – para redes Ethernet de alto desempenho e aptas para a indústria
  • Bluetooth: Ethernet Wireless e Wireless I/O – para a transmissão de dados de controle na automação industrial
  • Trusted Wireless: Wireless I/O e Wireless Serial – para a transmissão de sinais e dados em extensas instalações
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network para o envio energeticamente eficiente de dados em trajetos longos

Novos produtos

Acoplador IO-Link – Dispositivo básico
Sensor de umidade do solo LoRaWAN
Acopladores de base e remotos NearFi
Dispositivo de controle de luz compatível com LoRaWAN
Cliente WLAN de última geração

Acoplador IO-Link

Transmissão de energia e dados sem contato

Com os acopladores IO-Link, você alimenta dispositivos IO-Link sem contato e de forma rápida e fácil, e os conecta livres de desgaste e manutenção ao sistema de controle. Isso permite evitar paradas de produção não planejadas e imprevisíveis, assim como intervalos de manutenção regulares.

Características principais

  • Transmissão IO-Link bidirecional de até 230,4 kBit/s (COM3)
  • Transmissão de energia sem contato de até 18 W (24 V DC/0,75 A)
  • Alcance de até 7 mm
  • Caixa compacta de aço inoxidável M30, IP68 com tecnologia de conexão a parafuso M12

Suas vantagens

  • Sem contato – sem desgaste e sem manutenção
  • Universal - além da energia, também podem ser transmitidos dados do IO-Link ou dois sinais digitais
  • Compacto - formato M30 redondo para uma montagem com economia de espaço
  • Flexível – alta liberdade de montagem graças a opções de aproximação variáveis
  • Plug and Play – não é necessária nenhuma configuração

Sensor de umidade do solo LoRaWAN

Registro de dados do solo

O sensor de umidade do solo LoRaWAN pode ser usado para determinar o estado atual do solo. O sensor se comunica com a plataforma IoT por meio de um gateway LoRaWAN para usar os dados registrados sobre a umidade, temperatura e condutividade do solo para o monitoramento ambiental.

Características principais

  • Medição da porcentagem em volume de água em uma profundidade do solo de 30 cm
  • Dispositivo LoRaWAN
  • Vida útil da bateria até 8 anos
  • Grau de proteção IP67
  • Memória de valores de medição (6 valores de medição)

Suas vantagens

  • Facilmente adaptável a diferentes tipos de solo
  • 100 % livre de manutenção
  • Completamente sem fio e, portanto, livremente posicionável
  • Fácil de integrar a sistemas de terceiros com a ajuda de uma biblioteca JavaScript
  • A caixa robusta e resistente ao choque permite martelar o sensor com um martelo de borracha

Transmissão de energia e dados sem contato

Comunicação Ethernet na área de campo próximo

Os acopladores NearFi transmitem energia e dados Ethernet em tempo real através de uma fenda. As novas variantes permitem um maior alcance para a transmissão de dados (até 100 mm) e mais potência para a transmissão de energia (até 100 W com ligação em paralelo).

Características principais

  • Transmissão Ethernet: 100 Mbps, Full-Duplex, sem latência, inicialização rápida <450 ms
  • Transmissão de energia: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Aumento de potência para 100 W por meio de ligação em paralelo
  • Transmissão de 2 tensões isoladas galvanicamente (US / UA) por ligação em paralelo
  • Anel LED circunferencial

Suas vantagens

  • Sem contato – sem desgaste e sem manutenção
  • Comunicação Ethernet em tempo real independente de protocolos e sem latência
  • Flexível – alta liberdade de montagem graças a opções de aproximação flexíveis
  • Plug and Play – não é necessária nenhuma configuração
  • Tempo de montagem reduzido graças à tecnologia de conexão rápida M12 PUSH-PULL

Controle de luz inteligente

Iluminação rodoviária baseada em LoRaWAN

O controle de luz LPWAN LCU D4I ZHAGA EU faz parte da solução de iluminação inteligente da Phoenix Contact. O dispositivo de controle compatível com LoRaWAN® gerencia e controla luzes e drivers de LED dentro da infraestrutura de iluminação de áreas de circulação, parques e praças.

Características principais

  • Interface DALI D4I para a ativação de drivers LED modernos
  • Compatível com LoRaWAN®
  • Base Zhaga Book 18
  • Utilização da banda pública ISM (na Europa: 868 MHz)
  • Comunicação bidirecional e encriptada até à luz
  • Alcance até vários quilômetros

Suas vantagens

  • Melhoria da eficiência energética através de iluminação orientada para as necessidades
  • Pontos luminosos sempre sob controle graças a parametrização e diagnóstico remotos
  • Gerenciamento inteligente de iluminação através da plataforma IoT grovez.io
  • Solução de iluminação inteligente preparada para o futuro - baseada em interfaces e sistemas IoT abertos
  • Recondicionamento fácil da infraestrutura de iluminação existente através de expansão da tecnologia de comando

Módulos Wi-Fi 6 industriais

Clientes WLAN de última geração

Para redes de comunicação sem fio potentes e confiáveis: o potente WLAN 1120 e a versão IP20 compacta, o WLAN 1020, dispõem da tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) atual e de um design inovador de dispositivo tudo-em-um.

Características principais

  • IEEE 802.11ax
  • Compatível com versões inferiores de padrões WLAN mais antigos como, p. ex., Wi-Fi 4
  • Cliente WLAN e Soft Access Point
  • Taxa de transferência de dados >600 MBit/s líquidos

Suas vantagens

  • Melhoria significativa no desempenho, na confiabilidade e no tempo real graças a Wi-Fi 6
  • Troca rápida de células WLAN graças à otimização do software da função de roaming
  • Preparado para o futuro por estar preparado para Wi-Fi 6E (banda de 6 GHz)
  • Montagem e instalação simplificadas graças ao design "tudo-em-um"
  • Mais espaço em AGV e robôs móveis graças ao formato compacto

Transmissão de energia e dados na área de campo próximo

A transmissão sem contato de energia e dados através de uma fenda permite conexões livres de desgaste e manutenção e também a transmissão através de paredes de vidro ou outros meios não condutores.

Isso resulta em uma grande variedade de opções de aplicação como, p. ex., em caso de limitações de espaço e movimento, vibração, poeira e sujeira, rotação e contatos frequentes.

Acopladores de base e remotos NearFi

Acopladores NearFi para a transmissão de energia e dados sem contato

Acopladores NearFi para a transmissão sem contato de energia e em tempo real de Ethernet

Com acopladores NearFi é possível transmitir dados de energia (até 100 W) e Ethernet em tempo real (100 MBit/s, Full-Duplex) através de uma fenda de alguns centímetros. Para a transmissão são sempre necessários dois dispositivos: um acoplador de base e outro remoto. Os acopladores não necessitam de configuração e são fáceis de usar como um conector.

  • Universal – comunicação Ethernet em tempo real independente de protocolos e sem latência
  • Visível – diagnóstico sempre visível através de anel de LED na caixa
  • Robusto – caixa IP65 com tecnologia de conexão rápida M12 Push-Pull para uso rápido e fácil em ambientes exigentes
Acopladores IO-Link

Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contato

Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contato

Os acopladores IO-Link são usados para transmitir energia (18 W) e dados IO-Link por uma fenda até 7 mm. Os dispositivos funcionam simplesmente via Plug and Play. Os acopladores de base e remotos se conectam automaticamente.

  • Universal – além de energia, também podem ser transmitidos dados IO-Link ou dois sinais digitais
  • Robusta – caixa de aço inoxidável IP68 com conexões M12 para uso em ambientes exigentes
  • Compacto – formato M30 para uma montagem com economia de espaço

IWLAN – Industrial Wireless LAN

A Industrial Wireless LAN, ou simplesmente Industrial WLAN ou IWLAN, permite uma conexão sem fio simples em redes PROFINET, EtherNet/IP™ ou Modbus/TCP e também é frequentemente designada de Ethernet Wireless. A IWLAN caracteriza-se por ser possível a criação de redes amplas com muitos participantes. Sua melhor qualidade é o roaming, onde participantes que se movimentam livremente em uma rede WLAN estabelecem automaticamente sua conexão sem fio ao Ponto de Acesso com o melhor sinal de rádio.
Dessa forma, IWLAN é ideal para aplicações como, p. ex., sistemas de transporte sem condutor (FTS) e shuttles de armazém, transportadores elétricos suspensos ou operação de máquinas e instalações por tablet e smartphone. Assim, com PROFIsafe são controladas até mesmo aplicações relevantes para a segurança via rádio. Dependendo da aplicação, a Phoenix Contact oferece diferentes produtos IWLAN.

WLAN 1000 e 1100

Módulos sem fio WLAN para a indústria

WLAN 1000 e 2000 - a solução WLAN para a indústria

Os robustos módulos sem fio WLAN 1000 (cliente) e 2000 (Ponto de Acesso) foram desenvolvidos especialmente para atender aos requisitos do setor. Escolha o formato certo para você: o WLAN 1100 e o WLAN 2100 combinam antenas e módulo sem fio em apenas um dispositivo. O módulo sem fio é simplesmente montado em máquinas ou sistemas de transporte automatizados (AGVs) mediante a montagem de furo único. Os módulos sem fio WLAN 1000 e WLAN 2000 têm uma caixa IP20 compacta e conexões de antena externa. Eles foram desenvolvidos para aplicações que requerem uma alta flexibilidade na seleção e no posicionamento das antenas. O que se segue se aplica a ambos os formatos:

  • Elevada segurança graças aos dois Pontos de Acesso virtuais e ao filtro IP
  • Atualizado com variantes para Wi-Fi 6
  • Melhor recepção e elevada confiabilidade graças à tecnologia sem fio MIMO
  • Roaming confiável e rápido
  • Configuração via web, SNMP, REST-API ou CLI
  • WLAN-Mesh para redes de automação (somente nas variantes 2000 e 2100)

Bluetooth industrial

Bluetooth é conhecido sobretudo da área da telefonia móvel e dos acessórios de computadores, mas também se estabeleceu na área de construção de máquinas e instalações como solução de comunicação. A tecnologia é extremamente robusta, imune a falhas na banda de frequência e permite uma operação em paralelo simultânea e confiável com outras aplicações em Bluetooth ou WLAN. Por isso, o Bluetooth permite realizar conexões sem fio muito confiáveis que, entre outras, constituem uma condição para a comunicação de segurança (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). O Bluetooth é especialmente adequado para aplicações de rede sem fio estáticas pequenas com poucos participantes (aplicações ponto a ponto ou redes pequenas com um máximo de sete participantes). No geral, o Bluetooth é especialmente adequado para a transmissão de dados de Ethernet e PROFINET ou sinais I/O para peças móveis ou rotativas das máquinas.

Duas pontes de rádio Ethernet EPA comunicam entre si

A ponte de rádio Ethernet EPA robusta

Bluetooth EPA – Ethernet e PROFINET via Bluetooth

O adaptador de porta Ethernet EPA 2 conecta sem fio os seus módulos de automação com capacidade Ethernet à rede de controle via Bluetooth, incluindo a segurança. O EPA 2 junta um módulo sem fio confiável com uma antena integrada em uma caixa industrial IP65 compacta e robusta para a fácil integração em sua aplicação.

  • Integração transparente em redes de controle Ethernet industriais, como PROFINET
  • Configuração fácil graças ao botão MODE
  • Indicado para a comunicação de segurança, como PROFIsafe ou SafetyBridge
  • Low Emission Mode para emissões parasitas reduzidas quando do estabelecimento de conexão
  • Black Channel Listing permite configurar até três canais WLAN cuja faixa de frequência não será utilizada pelo módulo EPA.
Com Wireless MUX, você transmite seus sinais I/O de modo confiável

Com Wireless MUX, você transmite seus sinais I/O de modo confiável a estações rotativas ou de difícil acesso

Multiplexador sem fio – transmitir sinais I/O via Bluetooth

Wireless MUX é utilizado onde deseja transmitir sinais I/O sem cabo. O sistema transmite 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos bidirecionais. Ou seja, assim você substitui um cabo de sinal de 40 fios.

  • Colocação em funcionamento simples porque não é necessária qualquer configuração ou ajuste
  • Número de canais elevado na caixa compacta
  • Estabelecimento de conexão rápida e transmissão de sinais
  • Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais e de até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual

Trusted Wireless 2.0

A tecnologia de rádio proprietária Trusted Wireless 2.0 foi desenvolvida pela Phoenix Contact especialmente para a aplicação industrial. É especialmente adequada para o encaminhamento sem fio de informações de sensor/atuador, bem como para a transmissão de quantidades de dados reduzidas até médias em extensas instalações. Em zonas desobstruídas, podem ser conectadas distâncias superiores desde várias centenas de metros até vários quilômetros entre dois participantes sem fio.

Trusted Wireless 2.0 vem suprir a lacuna existente entre o WirelessHART, na qualidade de tecnologia especial para redes de sensores e a tecnologia de alta velocidade Wireless LAN. A tecnologia é utilizada no sistema sem fio industrial Radioline da Phoenix Contact.

Módulo sem fio Radioline

Radioline é o módulo sem fio para instalações descentralizadas

Sistema sem fio Radioline para sinais I/O e dados seriais

Radioline é o sistema sem fio para instalações extensas. Uma característica especial: com apenas um giro na roda serrilhada, é possível atribuir facilmente entradas e saídas, sem qualquer programação. Graças à tecnologia de rádio Trusted Wireless, o Radioline é a melhor opção para utilização confiável no ambiente industrial.

  • Alta confiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless
  • Bandas de frequência suportadas: 868 MHz, 900 MHz e 2,4 GHz
  • Alcances de até 32 km através de taxas de transmissão de dados ajustáveis
  • Flexível na estrutura de rede: o Radioline aceita tanto conexões ponto a ponto como também de redes mesh complexas com até 250 participantes
  • Economia de dispositivos: com apenas um dispositivo, você transmite sinais I/O ou dados seriais graças à interface RS-232/485 integrada
  • Expansível com até 32 módulos I/O, graças ao conector de bus para trilho DIN e capacidade de troca a quente
Caixa para aplicações outdoor Radioline

Combinação de dispositivos de comutação para a instalação na área exterior

Para transmitir, de forma simples e rápida, sinais I/O ou dados seriais por rádio, a caixa para aplicações outdoor Radioline pode ser instalada diretamente ao ar livre. Selecione os módulos sem fio (em alternativa 868, 900 ou 2400 MHz) e o tipo e número dos módulos de expansão I/O diretamente na encomenda.

  • Perfeitamente adequado para a instalação na área exterior graças a caixas IP66 robustas, à prova de respingos de água e resistentes a UV para temperaturas de -25 a +55 °C
  • Caixa de comando com pré-cabeamento completo e fonte de alimentação integrada, proteção contra sobretensão, módulo sem fio selecionado e módulos de expansão I/O para uma colocação em funcionamento intuitiva e uma configuração facilitada

LoRaWAN

LoRaWAN é uma especificação Low Power Wide Area Network (LPWAN) para sistemas sem fio alimentados por bateria em uma rede sem fio conforme IEEE 802.15.4. A rede permite o intercâmbio de dados perfeito entre dispositivos finais (nós), sensores, gateways e a infraestrutura de tecnologia da informação através de um protocolo de transmissão uniforme. Sendo o primeiro padrão aberto, LoRaWAN considera os requisitos das aplicações IoT.

  • Comunicação bidirecional e encriptada
  • Utilização da banda pública ISM (na Europa: 868 MHz)
  • Baixo consumo de energia de 100 nA a 10 mA em modo Stand-by
  • Muito alta sensibilidade de recepção até -140 dBm a 20 dBm de potência de emissão
  • Possibilidade de alcance até vários quilômetros
Gateway LoRaWAN

Gateway para a criação e expansão de uma rede LoRaWAN

Gateway LoRaWAN – A base para a comunicação independente do local na rede LoRaWAN

Para construir ou expandir sua rede LoRaWAN, você dispõe de nosso gateway LoRaWAN aberto. O gateway funciona com um modem 4G/LTE interno, mas também pode ser conectado via Ethernet com a Internet. Com base em uma pilha padronizada, o gateway LoRaWAN atua como um conversor de mídia transparente entre o servidor LoRaWAN e o equipamento final. As informações de várias centenas até mil dispositivos são transmitidas pelo gateway, dependendo da carga na rede sem fio.

  • Para a criação e expansão de uma rede LoRaWAN
  • Livremente parametrizável para acesso a servidores LoRaWAN
  • Dados protegidos graças à transmissão encriptada e segura
  • Alimentação de tensão através de Ethernet PoE+
  • Modem 4G/LTE interno
  • Apto para outdoor graças ao alto grau de proteção IP67
Dispositivos de controle LoRaWAN

Dispositivos de controle LoRaWAN para o gerenciamento inteligente da iluminação

Dispositivos de controle LoRaWAN – Interligação inteligente e sem fio de luzes

A Phoenix Contact oferece dispositivos de controle LoRaWAN (LCU) para o gerenciamento e controle de luzes e drivers LED. O portfólio abrange desde dispositivos com bases para a conexão fácil em candeeiros Zhaga e NEMA até dispositivos de controle universais, permitindo você integrar suas luzes existentes em uma rede LoRaWAN. Os dispositivos de montagem para o quadro de comando de iluminação clássico substituem o temporizador ou o dispositivo de controle central e, assim, controlam ruas completas.
O portfólio oferece a possibilidade opcional de controlar drivers modernos de LEDs através do protocolo de comunicação DALI usual. Isto permite você usar os dispositivos de controle independentemente do fabricante em vários drivers de LEDs.

  • Melhoria da eficiência energética através de iluminação orientada para as necessidades
  • Pontos luminosos sempre sob controle graças a parametrização e diagnóstico remotos
  • Comunicação bidirecional e encriptada até à luz
  • Compatível com os padrões de interface correntes como ZHAGA e NEMA
  • Recondicionamento da infraestrutura de iluminação existente através de expansão fácil da tecnologia de comando
Iluminação rodoviária interligada em uma cidade

Solução de iluminação rodoviária com base em LoRaWAN

Criação de uma infraestrutura de iluminação com futuro assegurado

Você deseja unir pontos luminosos individuais em uma rede LoRaWAN e os combinar com outras aplicações de Cidade Inteligente? Aproveite nossos componentes LoRaWAN para integrar as luzes em um sistema de gerenciamento da iluminação inteligente.

Concebemos juntamente com você uma solução com futuro garantido e à medida para seu caso de aplicação se baseando em interfaces abertas e sistemas IoT.

Antenas omnidirecionais e direcionais

Recepção constante com a tecnologia de antenas certa

Antenas e acessórios

Sempre pronto para a recepção: a Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de antenas omnidirecionais para aplicações móveis e antenas direcionais para cobertura de grandes distâncias. Para participantes sem fio que se movimentam ao longo de um trajeto definido, p. ex., transportadores elétricos suspensos, também estão disponíveis leaky cables. O portfólio é complementado com a tecnologia de cabeamento certa, acessórios de montagem como condutores, proteção contra surto e conectores.

A potência de uma instalação de rádio é influenciada decisivamente pelo sistema de antenas. Saiba o que é necessário observar na seleção e instalação em nosso folheto "10 regras para antenas".

Pessoa no planejamento de redes sem fio

Nós apoiamos você no planejamento de sistemas sem fio de alto desempenho seguro

Planejamento profissional de redes sem fio

Um bom planejamento é um requisito importante para uma rede sem fio confiável e potente. Nós apoiamos você na configuração e na colocação em funcionamento de sua rede sem fio, assim como na manutenção e assistência em caso de falha. Você ou seus colaboradores desejam estar aptos para a tecnologia sem fio? Nós oferecemos formações e treinamentos práticos adaptados individualmente.

Transmissão de rádio profissional

Para simplificar o planejamento de redes sem fio baseadas no sistema sem fio Radioline, a Phoenix Contact oferece a simulação gratuita de redes sem fio com até dez estações. Indique as coordenadas das estações a interligar, nós verificamos a viabilidade para você com a ajuda de um software de planejamento de redes sem fio através de testes de ligação sem fio no local. Com a ajuda da simulação é determinado se uma conexão sem fio funciona ou tem de ser testada. Na simulação são levados em consideração dados de altura, características da ligação sem fios e da interface. Você recebe um relatório de teste detalhado e uma lista de peças com todos os componentes necessários.