Factoryline Bluetooth EPA A conexão de rádio Ethernet EPA robusta. O adaptador de porta Ethernet para Bluetooth FL EPA 2 conecta sem fio os módulos de automação com capacidade Ethernet à rede de controle. O adaptador de porta Ethernet compacto e robusto já integra o módulo sem fio e uma antena. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e ligada facilmente ao dispositivo de automação através de um cabo Ethernet e tecnologia de conexão M12. Para você, isso significa: integração fácil na sua aplicação.

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

Instalação simples no campo

Instalação rápida e simples

O adaptador de porta Ethernet é a solução simples para conferir rápida e facilmente capacidade para WLAN aos dispositivos de automação individuais e industriais com conexão Ethernet. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e conectada ao dispositivo de automação através de um cabo Ethernet com um cabo Ethernet M12.

Suas vantagens:

  • Módulo IP65 compacto com antena integrada
  • Conexões M12 para Ethernet e tensão
  • Montagem fácil no campo
Módulos EPA com o logotipo PROFINET

Bluetooth: a tecnologia de rádio confiável para a indústria

Transmissão de dados especialmente confiável e robusta

Os módulos EPA foram desenvolvidos para a comunicação confiável e sem interferências de sinais de controle, p. ex., via PROFINET. A vantagem da tecnologia Bluetooth utilizada consiste em sua comunicação sem fio extremamente robusta que funciona de modo confiável mesmo sob condições industriais adversas.

O módulo EPA é operado através do botão MODE

Configuração fácil graças ao botão MODE

Ajuste fácil e seguro graças à configuração automática

Com o botão MODE são definidas rápida e facilmente redes ponto a ponto e de pequena dimensão seguras sem configuração. Em alternativa também é possível uma configuração confortável mediante o navegador da web.

Funcionamento paralelo sem interferências com WLAN

Os módulos EPA para Bluetooth permitem um funcionamento paralelo sem interferências com outros sistemas WLAN, graças ao uso eficiente de faltas de frequência. Para além do mecanismo automático de coexistência do Bluetooth, os módulos EPA disponibilizam o seguinte:

  • Low Emission Mode para emissões parasitas reduzidas quando do estabelecimento de conexão
  • Black Channel Listing permite configurar até três canais WLAN cuja faixa de frequência não será utilizada pelo módulo EPA
Representação da coexistência entre redes Bluetooth e WLAN

Coexistência perfeita com redes WLAN graças a Low Emission Mode e Black Channel Listing

Áreas de aplicação típicas do adaptador de porta Ethernet

Máquina de impressão
Estação de tratamento de esgoto
Guindaste
Sistemas de máquinas móveis
Máquina de impressão

Com dois módulos EPA é realizada de forma rápida e fácil uma robusta conexão de rádio PROFINET a sistemas de máquinas rotativos ou móveis.

Estação de tratamento de esgoto

Com os módulos EPA pode ser estabelecida facilmente uma comunicação Ethernet confiável com as pontes de extração em estações de tratamento de águas residuais.

Guindaste

Comunicação de controle segura e sem interferências com e entre os guindastes, p. ex., para o controle em tandem.

Sistemas de máquinas móveis

Comunicação econômica e sem desgaste com peças das máquinas e instalações em movimento constante.

FL EPA

Visão geral:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Interfaces de rádio Placa de rádio dual: WLAN e Bluetooth Placa de rádio dual: WLAN e Bluetooth Bluetooth
Padrões Bluetooth Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 via AT commands (limitado) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 via AT commands (limitado) Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 via AT commands (limitado)
Perfis Bluetooth suportados PAN (Panu e NAP) PAN (Panu e NAP) PAN (Panu e NAP, 1 participante)
Taxa de dados máx. (bruta) 3 MBit/s 3 MBit/s 3 MBit/s
Número de ligações (clientes) até 7 até 7 1
Número de antenas 2 (internas) 1 (externa) conexão RSMA 1 (interna)
Potência de emissão máxima 14 dBm (incl. antenas) 11 dBm (na interface de antena) 14 dBm (incl. antenas)
Alcance típico Em campo aberto até 250 m, em naves industriais até 100 m Dependente da antena Em campo aberto até 250 m, em naves industriais até 100 m
Grau de proteção no estado montado IP65 IP65 IP65
Temperatura ambiente (operação) -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C
Alimentação de tensão 9 V DC … 30 V DC, máx. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, máx. 1,7 W 9 V DC … 30 V DC, máx. 0,9 W
Diretamente ao produto Diretamente ao produto Diretamente ao produto