Factoryline WLAN EPA Confere capacidade para WLAN aos dispositivos rápida e facilmente.

WLAN EPA em utilização

O adaptador de porta Ethernet WLAN FL é o adaptador WLAN industrial para a conexão econômica de dispositivos com capacidade Ethernet na sua rede WLAN. O adaptador de porta Ethernet compacto e robusto já integra o módulo sem fio e uma antena. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e ligada facilmente ao equipamento de automação através de um cabo Ethernet com tecnologia de conexão M12. Para você, isso significa: integração fácil na sua aplicação.

Factoryline EPA

Instalação simples no campo

Instalação rápida e simples

O adaptador de porta Ethernet é a solução simples para conferir rápida e facilmente capacidade para WLAN aos dispositivos de automação individuais e industriais com conexão Ethernet. A solução completa IP65 é instalada diretamente no campo e conectada ao dispositivo de automação através de um cabo Ethernet com um cabo Ethernet M12.

Suas vantagens:

  • Módulo IP65 compacto com antena integrada
  • Conexões M12 para Ethernet e tensão
  • Montagem fácil no campo
Botão Mode em um WLAN EPA

Configuração fácil através do botão Mode

Ajuste fácil e seguro graças à configuração automática

O botão Mode permite definir rápida e facilmente redes ponto a ponto e de pequena dimensão seguras sem configuração. Em alternativa também é possível uma configuração confortável mediante o navegador da web.

FL EPA 2

Configuração e controle simples do FL EPA 2

Opções avançadas de configuração via comandos AT

O módulo WLAN EPA pode ser controlado durante o funcionamento ou configurado de forma automatizada através de um controlador, utilizando comandos AT simples. Esta interface também pode ser utilizada para o diagnóstico das conexões sem fio.

Áreas de aplicação típicas do WLAN EPA

Sistema de transporte da intralogística
Integração de sistemas móveis em redes WLAN existentes
Substituição de cabos em ligações ponto a ponto
Transmissão de dados com a ajuda de conexão de rádio WLAN de dois módulos EPA
Peças das máquinas e instalações na rede de produção
Integração de peças de máquinas e instalações na rede de produção
Máquina rotativa com um rolo de papel
Implementação de uma comunicação com sistemas de máquinas rotativos

FL EPA em resumo

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Características
Padrões WLAN IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Bandas de frequência e canais (*dependentes do país) 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (cliente) | 5 GHz: canal 36-48 (Ponto de Acesso) 2,4 GHz: canal 1-11 | 5 GHz: canal 36-140 (cliente) | 5 GHz: canal 36-48 (Ponto de Acesso)
Taxa de dados máx. (bruta) 54 MBit/s 54 MBit/s
Taxa de transferência de dados máx. (líquida) < 20 MBit/s < 20 MBit/s
Modos de operação Cliente (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Microponto de Acesso) | Wireless Bridge Cliente (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Microponto de Acesso) | Wireless Bridge
Potência de emissão máxima 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antenas) 2,4 GHz: 17 dBm (incl. antenas) | 5 GHz: 15 dBm (incl. antenas)
Número de antenas 1 (interna) 1 (externa) conexão RSMA
Grau de proteção no estado montado IP65 IP65
Temperatura ambiente (operação) -30 °C … +65 °C -30 °C … +65 °C
Alimentação de tensão 9-30 V DC, máx. 1,7 W 9-30 V DC, máx. 1,7 W
Alimentação de tensão Placa de rádio dual: WLAN e Bluetooth Placa de rádio dual: WLAN e Bluetooth
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Outros produtos WLAN em comparação

Compare as características de nossos diferentes módulos sem fio WLAN e encontre assim facilmente o produto adequado para você.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Módulo sem fio compacto para antenas externas

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

A solução WLAN para a construção de máquinas

Montagem No quadro de comando, máquinas, etc. montagem de furo único
Padrões WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Taxa de dados máxima (bruta) 300 MBit/s
Taxa de dados máxima (líquida) >60 MBit/s
Antenas incluídas Sim: duas vezes interno (5 dBi)
Potência de emissão máxima 20 dBm (incl. antenas)
ATEX/IEC Ex Não
Classe 1, divisão 2 Sim: WLAN 1101, 2101
Modos de operação Ponto de Acesso, cliente, Mesh (apenas WLAN 210x)
Várias interfaces WLAN Sim: Ponto de Acesso duplo ou Ponto de Acesso e cliente
Número máximo de clientes WLAN por PA 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Ligações 1 x RJ45
Grau de proteção IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Saber mais Saber mais