FL EPA 2 RSMA
-
Módulo sem fio
1005957
Módulo de rádio Ethernet combinado com Bluetooth e WLAN, antena omnidirecional substituível incluída, WLAN: AP e cliente, 2,4 e 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN com até 7 conexões, IP65, 9 ... 30 V DC, conector M12, WEB, comandos AT e botão de modos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Aplicação | Ethernet |
| Formato | Stand-alone |
| Placa de rádio | |
| Quantidade | 1 |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,7 W |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tecnologia de conexão | Conector de encaixe M12 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação A (macho) |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corrente de alimentação | típ. 54 mA (com 24 V DC) |
| Consumo de energia | máx. 190 mA (com 9 V DC) |
| Digital: | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Entrada de alimentação | |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação A (macho) |
| plugável | sim |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D (fêmea) |
| Antena | |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | RSMA (macho) |
| Rendimento | 3 dBi ((2,4 GHz / 5 GHz)) |
| Comprimento | 107 mm |
| Funções | |
| Modos operacionais | Ponto de acesso/adaptador cliente para WLAN e Bluetooth |
| Configuração | Interface Web, botão de modo, comandos AT (TCP(IP), SSC |
| Segurança | 802.11i |
| WPA PSK (chave pré-compartilhada) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| Não identificável | |
| Certificações de rádio | Europa, EUA, Canadá, demais países no E-Shop. |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Suporte de países | Bélgica |
| Bulgária | |
| Dinamarca | |
| Alemanha | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Grécia | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Islândia | |
| Itália | |
| Japão | |
| Canadá | |
| Croácia | |
| Letônia | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Holanda | |
| Noruega | |
| Áustria | |
| Polônia | |
| Portugal | |
| Romênia | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| Espanha | |
| Coreia do Sul | |
| Tailândia | |
| República |Tcheca | |
| Hungria | |
| EUA | |
| Chipre | |
| Ethernet 10/100 MBit/s | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D (fêmea) |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Wireless | |
| Denominação | Bluetooth / WLAN |
| Tipo de conexão da antena | RSMA (fêmea) |
| Faixa de frequência | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Padrão de rádio | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Potência de transmissão | máx. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| Número de interfaces de rádio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Módulos de rádio conectáveis | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| Perfis compatíveis | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Largura | 67,8 mm |
| Altura | 92,7 mm |
| Profundidade | 33,2 mm |
| Instrução para dimensões | sem conexões M12 e conexão de antena |
| Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 93 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | sem condensação |
| Teste mecânico | |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, pulso de choque semisenoidal |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 - 8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40, 7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55022 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Instrução de montagem | antena omnidirecional OMNI no volume de fornecimento, antena substituível |
| Código | 1005957 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN2B1 |
| Chave de produto | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626477022 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 170 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 169 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | 3e7fdfd8-21e9-483b-9480-6a196dad2c01 |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 11,281 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
FL EPA RMS - Adaptador para trilho de fixação 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptador para montagem 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cabo de rede 1407362
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cabo de rede 1407360
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1683002
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antena 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cabo coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cabo coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cabo coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cabo coaxial 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cabo coaxial 2702140
Suas vantagens
Módulo de rádio combinado para WLAN e Bluetooth
Comunicação com protocolo transparente em layer 2
Grau de proteção IP65
Com antena RSMA substituível (incluída)
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP