FL BT EPA 2
-
Módulo sem fio
1005869
Módulo de rádio Bluetooth/Ethernet, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, antena interna, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, conector M12, WEB, comandos AT e botão de modos
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Aplicação | Ethernet |
| Formato | Stand-alone |
| Placa de rádio | |
| Quantidade | 1 |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,7 W |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tecnologia de conexão | Conector de encaixe M12 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação A (macho) |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 9 V DC ... 30 V DC |
| Corrente de alimentação | típ. 36 mA (com 24 V DC) |
| Consumo de energia | máx. 190 mA (com 9 V DC) |
| Digital: | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Entrada de alimentação | |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação A (macho) |
| plugável | sim |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Quantidade | 1 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D (fêmea) |
| Funções | |
| Configuração | Interface Web, botão de modo, comandos AT (TCP(IP), SSC |
| Segurança | PIN |
| Não identificável | |
| Certificações de rádio | Europa, EUA, Canadá, demais países no E-Shop. |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Suporte de países | Bélgica |
| Bulgária | |
| Dinamarca | |
| Alemanha | |
| Estônia | |
| Finlândia | |
| França | |
| Grécia | |
| Grã-Bretanha | |
| Irlanda | |
| Islândia | |
| Itália | |
| Canadá | |
| Croácia | |
| Letônia | |
| Lichtenstein | |
| Lituânia | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Holanda | |
| Noruega | |
| Áustria | |
| Polônia | |
| Portugal | |
| Romênia | |
| Suécia | |
| Suíça | |
| Eslováquia | |
| Eslovênia | |
| Espanha | |
| República |Tcheca | |
| Hungria | |
| EUA | |
| Chipre | |
| Japão | |
| Chipre | |
| Ethernet 10/100 MBit/s | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D (fêmea) |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Wireless | |
| Denominação | Bluetooth |
| Tipo de conexão da antena | (interno) |
| Faixa de frequência | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| Padrão de rádio | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Potência de transmissão | máx. 10 dBm |
| Número de interfaces de rádio | 1 Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Módulos de rádio conectáveis | 1 |
| Perfis compatíveis | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Largura | 67,8 mm |
| Altura | 92,7 mm |
| Profundidade | 33,2 mm |
| Instrução para dimensões | sem conexões M12 |
| Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 93 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | sem condensação |
| Teste mecânico | |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, pulso de choque semisenoidal |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 - 8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40, 7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55022 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Instrução de montagem | Antena interna |
| Código | 1005869 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN2 |
| Chave de produto | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476087 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 152,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 105 g |
| País de origem | SE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 26,66 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
FL EPA RMS - Adaptador para trilho de fixação 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptador para montagem 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Cabo de rede 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Cabo de rede 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cabo de rede 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cabo de rede 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cabo de rede 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cabo para sensor/atuador 1683002
Suas vantagens
Módulo de rádio Bluetooth
Comunicação com protocolo transparente em layer 2
Grau de proteção IP65
Antena integrada
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP