Iluminação rodoviária inteligente Digitalizar a iluminação urbana e torná-la mais eficiente com nossa solução aberta e segura para o gerenciamento inteligente da iluminação.

Horizonte de uma cidade com visualização de interligação digital

Desafio


Rua iluminada com iluminação rodoviária inteligente

Controle mais eficiente da iluminação pública

A iluminação das áreas de circulação públicas assegura um ambiente seguro e atrativo para todos os cidadãos. Porém, os sistemas de iluminação de ruas e praças também consomem muita energia. Além disso, muitas vezes falta transparência em relação a falhas ou flexibilidade em termos de adaptabilidade da infraestrutura de iluminação.
O controle da iluminação inteligente prolonga a vida útil operacional das luzes e reduz a necessidade de manutenção. A segurança e visibilidade no meio urbano sofrem uma melhoria considerável com uma atividade de iluminação direcionada para os objetivos. Ao mesmo tempo são reduzidas as emissões de CO₂ e a poluição luminosa é contida.

Solução


Iluminação de rua inteligente

Nossa solução para o gerenciamento inteligente da iluminação permite a configuração mais eficiente de sistemas de iluminação urbana e você dá o primeiro passo importante rumo à Cidade Inteligente. Utilize a iluminação de rua inteligente para atualizações de instalações existentes ou para a realização de projetos novos. O controle da iluminação inteligente é suportado por tecnologias de comunicação modernas, como LoRaWAN ou telefonia móvel.
A combinação de componentes inteligentes de controle e comunicação, bem como um sistema de gerenciamento da iluminação aberto e seguro, tornam possível o controle total da infraestrutura de iluminação de toda a cidade. Desse modo, você está digitalizando sua infraestrutura de iluminação com os dispositivos de controle de iluminação utilizáveis em nível universal, sem ter que se limitar a um fornecedor.

Suas vantagens

  • Redução dos custos graças a uma economia de energia
  • Redução das emissões de CO₂ e da poluição luminosa
  • Mais conforto e eficiência no gerenciamento e manutenção
  • Transparência dos dados graças a diagnóstico e monitoramento independentes do local
  • Compatibilidade e garantia de futuro graças à abertura e às tecnologias de comunicação modernas
Cidade inteligente

Cidade inteligente e integração de IoT

A interligação de sistemas de iluminação inteligentes funciona como plataforma ideal para aplicações de cidade inteligente e IoT. Postes de iluminação multifuncionais assumirão no futuro as tarefas importantes de uma cidade com comunicações interligadas. Além da WLAN pública, eles fornecem dados sobre a qualidade do ar e o fluxo de tráfego ou agem como estação de carga de dispositivos elétricos.

Desse modo, postes de iluminação equipados com sensores ambientais conseguem reunir dados, p. ex., sobre movimentos, meteorologia e volume de tráfego. Com a ajuda do sistema de gerenciamento da iluminação, esses dados são transmitidos por meio da interface aberta (API) para nossa plataforma IoT ou também para plataformas de dados municipais e institucionais, onde são associadas entre si e analisadas de modo razoável.

Mais do que somente acender e apagar as luzes

Smartphone com app de serviço para a colocação em funcionamento de dispositivos de controle de luz
Controle do nível de luz de postes de iluminação
Pessoa ao computador controlando software para a iluminação rodoviária inteligente
Smartphone com app de serviço para a colocação em funcionamento de dispositivos de controle de luz

Mantenha sua infraestrutura de iluminação sempre sob controle ao longo de todo o seu ciclo de vida. Na qualidade de integrador de sistemas ou pessoal de instalação, você se beneficia do total monitoramento, gerenciamento e controle remotos da iluminação por um único portal web. Com o app de serviço, você obtém facilmente acesso remoto aos dispositivos de controle de luz.

Controle do nível de luz de postes de iluminação

Perfis de intensidade de luz flexíveis para luzes de rua individuais ou para um grupo otimizam a disponibilidade da luz. Dependendo de quando e onde a luz é necessária, você pode ajustar dinamicamente os níveis de luz – em função da luminosidade, do tráfego e da presença de pessoas.

Pessoa ao computador controlando software para a iluminação rodoviária inteligente

Obtenha sempre informações de estado e potência abrangentes a partir de medições e cálculos de cada luz individual. Essas informações asseguram perspectivas importantes sobre o consumo de energia e o potencial de economia de energia. Graças à função de diagnóstico do sistema, o pessoal de serviço na rede de iluminação rodoviária consegue localizar diretamente as luzes com falha.

Contato

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei muito prazer em ajudar você rumo à iluminação eficiente para cidade inteligente.

O que você pode esperar em nosso White Paper Iluminação inteligente com LoRaWAN

  • Recomendações de ação concretas para os tomadores de decisão sobre como eles podem conduzir suas cidades para o futuro em termos de iluminação
  • Compreensão mais profunda dos desafios e requisitos atuais na área da iluminação urbana
  • Vantagens do controle da iluminação inteligente baseado em LoRaWAN

Referência


Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.