Gerenciamento ambiental inteligente Com a IoT ambiental inteligente, você pode monitorar, analisar e otimizar os dados ambientais e o status dos seus sistemas.

Árvore com linhas digitais para gerenciamento ambiental inteligente

Desafio


Folhas verdes na natureza

Conhecer o estado do meio ambiente e da natureza

O gerenciamento ambiental sustentável está se tornando cada vez mais importante nas cidades e nos municípios, a fim de enfrentar proativamente as questões atuais, como as mudanças climáticas com condições meteorológicas desafiadoras ou a poluição por partículas. Medidas como o gerenciamento eficiente de parques e espaços verdes ou a dedução de áreas de compensação são importantes para proteger o ambiente e melhorar a qualidade de vida.

Os sensores podem ser usados para coletar e monitorar dados sobre as condições ambientais, como qualidade do ar, temperatura, umidade e ruído. Os dados em tempo real são usados para identificar problemas ambientais, derivar medidas adequadas e implementá-las.

Solução


Tela do software Monitoramento ambiental

IoT ambiental

A Phoenix Contact desenvolveu um sistema de monitoramento ambiental inteligente para maior transparência de dados em questões ambientais. A IoT ambiental inteligente usa tecnologia de sensor apropriada para registrar dados ambientais, que são transferidos para plataformas de dados urbanos por meio de uma rede de comunicação.

Todos os tipos de sensores com diferentes interfaces podem ser conectados ao sistema de IoT ambiental. Nossos sistemas de controle, baseados no ecossistema aberto PLCnext Technology, podem controlar os sensores e detectar erros de medição.

As informações ambientais visualizadas oferecem aos planejadores urbanos e paisagísticos importantes auxílios para a tomada de decisões e fornecem a base de dados para alertas de clima severo. Os custos de serviços e processos também são reduzidos significativamente por meio de medidas baseadas nas necessidades.

Aplicações para monitorar o ambiente

Parque Verde
Vista de um lago
Área urbana inundada
Parque Verde

As cidades verdes do futuro são caracterizadas por espaços verdes animados e um clima agradável. Com as soluções de irrigação inteligente, todas as plantas, árvores e gramíneas são regadas conforme necessário e com economia de recursos.

O sistema de controle de irrigação inteligente utiliza dados de sensores atuais sobre a umidade, a temperatura e a condutividade do solo. Além dos dados ambientais locais, os dados de previsão do tempo e os dados históricos são incluídos nos cálculos. Os dados permitem a melhor previsão possível da irrigação de espaços verdes, além de mais economia no consumo de água e nos custos de mão de obra.

O uso de LoRaWAN® e serviços em nuvem proporciona alta disponibilidade e transparência de dados e fácil integração em sua rede.

Mais informações sobre sensores de umidade do solo
Vista de um lago

Melhorar a qualidade da água é uma responsabilidade essencial para o meio ambiente. O monitoramento e a avaliação regulares da qualidade da água são necessários, especialmente durante os períodos quentes do ano, quando há um risco maior de crescimento de algas. Indicadores importantes para o monitoramento da qualidade da água fornecem dados de sensores medindo a turbidez e o teor de oxigênio.

Nossa solução de IoT ambiental monitora esses dados ambientais em tempo real. Além de acionar um alarme se um valor limite for excedido, o sistema também pode iniciar processos de automação, como a aeração artificial da água.

Área urbana inundada

Eventos localizados de chuvas fortes causam sérios danos por inundações em todo o mundo. Previsões e avisos antecipados de enchentes são vitais para que se tomem medidas de proteção em tempo hábil.

O Serviço de Monitoramento Ambiental disponível em nossa plataforma IoT integra vários dados de sensores via LoRaWAN®. Além da visualização da intensidade da chuva ou dos níveis de água, os dados podem ser usados para um sistema de alerta precoce de inundações.

Suas vantagens

  • Dedução de medidas eficazes para a proteção sustentável do ambiente
  • Reação atempada a situações perigosas como intempéries ou inundações
  • Sensibilização para problemas ambientais graças a conhecimentos transparentes em matéria de ambiente
  • Redução de custos para serviços e processos através da otimização de acordo com as necessidades

Contato

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei prazer em ajudar você em seu caminho para se tornar uma cidade inteligente.

Gerenciamento ambiental inteligente com a Smart City Box

Com o Smart City Box, é possível conectar facilmente os dados da cidade, desde o sensor até o sistema de controle. A transparência dos dados ajuda a derivar medidas de otimização direcionadas para habitats eficientes e sustentáveis. A caixa universalmente implementável é simplesmente conectada à sua infraestrutura existente.

Todos os aplicativos são baseados na aquisição em tempo real de dados de sensores e na transmissão de dados sem fio. Graças à arquitetura de sistema aberto, a caixa pode ser facilmente integrada aos data centers municipais e a muitas outras plataformas IoT.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.