Gerenciamento inteligente do tráfego Monitoramento e controle inteligente do transporte rodoviário para maior segurança e uma mobilidade sustentável.

Semáforo de visualização

Desafio


Engarrafamento

Alto volume de tráfego

A crescente densidade demográfica e de tráfego exigem novas abordagens no planejamento urbano. As emissões de CO₂, o ruído e o aumento dos congestionamentos têm consequências abrangentes para o ser humano e a natureza. Um gerenciamento inteligente do tráfego é imprescindível para reagir ao crescente volume de tráfego, deixar os fluxos de tráfego fluir sem problemas e aumentar a segurança.

Solução


Registro e controle inteligentes do tráfego

O sistema inteligente de registro de tráfego registra fluxos de tráfego de forma anonimizada e os avalia com a ajuda de inteligência artificial. Os dados obtidos sobre tipos de veículos, número de veículos e sentidos de movimento podem ser transmitidos para sistemas de controle ou diretamente aos usuários da estrada.

O controle de semáforos também pode se tornar mais eficiente por meio dos dados sobre o estado do trânsito. A comutação inteligente dos sistemas de sinais luminosos encurta os tempos de viagem e reduz as emissões de CO₂ associadas ao tráfego.

Suas vantagens

  • Transmissão em tempo real de dados de mobilidade para sistemas de controle de tráfego ou diretamente para os usuários da estrada
  • Conformidade com a proteção de dados graças ao registro de tráfego anonimizado
  • Fluxos de tráfego otimizados, p. ex., através de controle de semáforos baseado na demanda, melhoram a qualidade de vida nas cidades
  • Menores influências ambientais negativas e redução do consumo de energia graças ao controle dinâmico do tráfego
Registro de tráfego

Desenvolvimento de sistemas de tráfego inteligentes

A Phoenix Contact está envolvida em projetos de investigação sobre o tema cidade inteligente. Em cooperação com o Fraunhofer IOSB-INA são criados conceitos para sistemas de tráfego inteligentes. Graças ao uso de sensores e de sistemas de análise, prognóstico e informação, a estrada pode ser interligada com o gerenciamento de tráfego através de uma rede de comunicação.

Dados em tempo real relevantes para o tráfego e para as infraestruturas são combinados e compactados através de controladores, com base no ecossistema aberto PLCnext Technology. As informações das variadas fontes são encaminhadas e salvas em bancos de dados, interpretadas ou até processadas na plataforma IoT Grovez.io da Phoenix Contact.

Contato

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Terei prazer em apoiar você no caminho para o gerenciamento otimizado do tráfego.

Produtos


Pessoa operando um tablet em frente a um quadro de comando

Você ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.