Sistema sem fio Radioline Radioline é o sistema sem fio para instalações extensas. Uma característica especial: com apenas um giro na roda serrilhada é possível atribuir facilmente entradas e saídas e sem qualquer programação. Graças à tecnologia sem fio Trusted Wireless 2.0, Radioline é a melhor opção para utilização confiável em ambiente industrial.

Estação Radioline

Suas vantagens

  • Colocação em funcionamento fácil de sistemas sem fio – com apenas um giro na roda serrilhada, sem qualquer programação
  • Elevada confiabilidade, graças à nova tecnologia Trusted Wireless 2.0, encriptação AES, procedimento de salto de frequência e gerenciamento de coexistência
  • Grandes alcances, de até 32 km, com base na elevada sensibilidade de recepção e velocidade dos dados de ajuste individual
  • Economia de dispositivos: com apenas um dispositivo, você transmite sinais I/O ou dados seriais graças à interface RS-232/485 integrada
  • Expansível com até 32 módulos I/O, graças ao conector bus para trilho de fixação e capacidade de troca a quente
Mapeamento I/O
Mapeamento I/O YouTube

Mapeamento I/O

A roda serrilhada permite atribuir os módulos I/O entre si dentro de uma rede. Portanto, você precisa somente ajustar os módulos I/O que devem comunicar entre si para o mesmo número.

Uma entrada digital recebe, p. ex., o endereço de mapeamento IO 12 e a saída digital atribuída recebe igualmente o endereço de mapeamento IO 12 e logo todos os sinais são distribuídos corretamente por toda a instalação.

Áreas de aplicação típicas de Radioline

Indústria de processos
Colaboradores do setor de água e águas residuais
Postes de eletricidade em frente a uma cidade iluminada
Tecnologia de tráfego em frente a um túnel rodoviário
Indústria de processos

Monitoramento de nível de enchimento em tanques, monitoramento da temperatura, medições do vazão, estações de bombeamento e campos de poços, monitoramento de dutovias, monitoramento de vazamentos, infraestrutura no parque químico, gerenciamento de energia, em atmosferas de zona Ex 2.

Faça o download da história de referência da tecnologia de processos
Colaboradores do setor de água e águas residuais

Instalações de tratamento de água, integração de estações de bombeamento distantes, integração de poços distantes, peças rotativas, p. ex., no caso de uma ponte de extração, monitoramento de nível de enchimento.

Postes de eletricidade em frente a uma cidade iluminada

Tecnologia energética: parques eólicos, mineração a céu aberto, infraestrutura na usina elétrica, estações de transformadores, centrais hidroelétricas.

Tecnologia de transporte: monitoramento de motores em esteiras transportadoras, mensagens de falha, mensagens de estado em veículos móveis.

Faça o download da história de referência sobre energia
Tecnologia de tráfego em frente a um túnel rodoviário

Ativação de, p. ex., sistemas de sinais luminosos, indicações em edifícios-garagem, sistemas de painéis de mensagem variável e placas de letreiros.

Estrutura de rede Trusted Wireless típica

Estrutura de rede Trusted Wireless

Radioline na conexão ponto a ponto, em rede em estrela e em redes mesh.

Um dispositivo – um grande número de aplicações


Transmissão de sinais I/O (Wire-In/Wire-Out)

Transmissão de sinais I/O (Wire-In/Wire-Out)

Modo de dados I/O

A gama Radioline permite uma distribuição de sinais I/O simples na rede e a concretização de diferentes estruturas de rede (estado de fornecimento). O mapeamento I/O simplifica a distribuição de sinais em sistemas ampliados.

Com um giro na roda serrilhada você atribui rapidamente as entradas e saídas. Assim você distribui e amplifica sinais I/O através de módulos de expansão I/O em sua rede – sem qualquer programação.

Modo de dados serial

Transmissão de dados seriais

Modo de dados serial

Vários controladores ou dispositivos periféricos seriais são ligados em rede com a gama Radioline de modo simples e rápido sem fio.

Assim é possível substituir os cabos RS-232/485 seriais.

Transmissão de dados de estações I/O a um controlador

Transmissão de dados de estações I/O a um controlador

Modo PLC/Modbus/RTU

Através das interfaces RS-232 e RS-485 é possível ligar ao controlador módulos I/O com Radioline diretamente sem fio via protocolo Modbus.

Em cada estação remota é possível conectar módulos de expansão I/O. Os sinais I/O do módulo sem fio da estação de base são colocados em um registro Modbus integrado, podendo ser acessados a partir daí, em qualquer momento, pelo controlador.

Além dos sinais, no registro Modbus são ainda disponibilizados parâmetros de diagnóstico, como a qualidade do sinal sem fio dos vários participantes, garantindo um monitoramento contínuo do sistema sem fio.

Transmissão de dados de sinais I/O e dados Modbus

Transmissão de dados de sinais I/O e dados Modbus

Modo dual PLC/Modbus RTU

Este modo reúne o "Modo de dados serial" e o "Modo PLC/Modbus-RTU". Neste modo, qualquer estação trabalha na rede como servidor Modbus autônomo. Em qualquer estação na rede é possível conectar módulos de expansão I/O. Os dados de processo são salvos localmente no Modbus Memory Map da respectiva estação. Ao mesmo tempo, em cada estação podem ser conectados outros servidores Modbus através de RS-232 ou RS-485 e responder através do respectivo endereço Modbus.

A partir da estação de base sem fio podem ser lidos todos os dados de diagnóstico da rede sem fio através de Modbus.

Opções de aplicação com o sistema Radioline


Opções de aplicação com o sistema Radioline

Visão geral dos produtos Módulos frontais Radioline

Módulo sem fio RAD-868-IFS
Módulo sem fio RAD-900-IFS-…
Módulo sem fio RAD-2400-IFS-…
Acoplador de bus RAD-RS485-IFS
Módulo sem fio RAD-868-IFS

Módulo sem fio RAD-900-IFS-…

Módulo sem fio RAD-2400-IFS-…

Acoplador de bus RAD-RS485-IFS

Região Europa América do Norte/Sul (RAD-900-IFS), Austrália/Nova Zelândia (RAD-900-IFS-AU) Todo o mundo (RAD-2400-IFS), Japão (RAD-2400-IFS-JP) Todo o mundo
Banda de frequência 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Alcance típico com linha de visada < 20 km (adequado para grandes distâncias com obstáculos) < 32 km (adequado para grandes distâncias com obstáculos) < 5 km < 1,2 km (através de linhas de 2 condutores de cobre existentes ou mais com conversor ou repetidor)
Topologia Ponto a ponto, estrela, mesh Ponto a ponto, estrela, mesh Ponto a ponto, estrela, mesh Ponto a ponto, linha
Número de participantes de rede < 99 < 250 < 250 < 99
Tempo de transmissão típico (ponto a ponto, bidirecional – dependente da banda de frequência, taxa de dados, comprimento do telegrama, estrutura/tamanho de rede) > 2 s (modo I/O), > 390 ms (modo serial) > 200 ms (modo I/O), > 25 ms (modo serial) > 200 ms (modo I/O), > 25 ms (modo serial) > 80 ms (modo I/O)

Visão geral dos produtos Combinações de dispositivos de comutação Radioline para aplicações outdoor

Combinação de dispositivos de comutação para aplicações outdoor RAD-RUGGED-BOX-CONF
Caixa para aplicações outdoor RAD-900-DAIO6
Combinação de dispositivos de comutação para aplicações outdoor RAD-RUGGED-BOX-CONF

Caixa para aplicações outdoor RAD-900-DAIO6

Região Todo o mundo América do Norte e Canadá
Banda de frequência 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz (configurável) 900 MHz
Sinais de entrada/saída RS-485, tipo e número configuráveis dos sinais de entrada e saída 2 x entrada/sinal digital, 1 x entrada/saída analógica
Alimentação de tensão 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC ou 100 V AC ... 240 V AC
Temperatura ambiente -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Grau de proteção IP66 NEMA 4X
Dimensões 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Visão geral dos produtos de módulos de expansão I/O Radioline

Módulos I/O digitais de 4 canais
Módulos I/O digitais de 8 canais
Módulos I/O digitais de 4 canais

Módulos I/O digitais de 8 canais

Sinal de entrada (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 … 30,5 V DC ou 2 x impulso (< 100 Hz, 32 Bit (PLC/modo Modbus RTU ou Dual)), 4 x NAMUR
Sinal de saída (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (saída de relé) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (saída de transistor)
Módulos combináveis no modo I/O RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Visão geral dos produtos de módulos de expansão I/O Radioline

Módulo I/O digital/analógico
Módulos I/O analógicos
Módulo I/O de temperatura
Módulo I/O digital/analógico

Módulos I/O analógicos

Módulo I/O de temperatura

Sinal de entrada (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), conexão de 2/3 condutores
Sinal de saída (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
Módulos combináveis no modo I/O RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)