Know-how em segurança Tendências e alterações no mercado da segurança
Para controlar falhas ou eventuais situações de perigo, o trabalho em um ambiente cada vez mais interligado e inteligente requer novos conceitos de segurança individuais. A área especializada da segurança funcional está em constante mudança. Por isso, a Phoenix Contact tem gosto em ajudar você a se manter atualizado com as alterações das normas e novas tecnologias: com produtos, treinamentos e especialistas certificados pela TÜV, ajudamos você a cumprir a diretriz de máquinas e os requisitos de segurança da indústria de processos. Nós tornamos você apto para a proteção de pessoas e máquinas.
- Amplo portfólio de produtos para a segurança de máquinas na automação de processos segura
- Serviços abrangentes para a segurança de máquinas e instalações
- Segurança comprovada graças a colaboradores e produtos certificados pela TÜV
Segurança funcional na aplicação Longa experiência, soluções inovadoras e tecnologias atuais
Nossos produtos de segurança dão provas diariamente em várias aplicações e indústrias. Oferecemos soluções personalizadas para a segurança funcional na construção de máquinas e na indústria de processos. Nossas soluções de segurança confiáveis garantem que as máquinas e instalações possam ser operados com segurança, mesmo em caso de falhas. Para operar as suas instalações de forma segura e confiável, confie em nossa competência.
Produtos para a segurança funcional Do interruptor de segurança até o controlador seguro
Tornamos a segurança funcional fácil. Oferecemos a você um portfólio abrangente de produtos de segurança funcional, desenvolvidos especialmente para a proteção de pessoas e instalações. Desde o interruptor de segurança sem contato até o controlador complexo, todos os produtos de segurança da Phoenix Contact possuem uma certificação SIL e convencem pelo manuseio simples.
Assessoramento de segurança Desde a avaliação de perigos até à instalação certificada
A integração das funções de segurança em máquinas e instalações representa um trabalho adicional para você enquanto fabricante. Aqui, a Phoenix Contact ajuda com um assessoramento individual. Independentemente do fabricante, os peritos em segurança funcional da Phoenix Contact com certificação TÜV acompanham você durante o planejamento, a construção, a modificação, conclusão e a operação de máquinas ao longo de todo o ciclo de vida de segurança.
O que é a segurança funcional? Normas e padrões
Enquanto desenvolvedor e fabricante de instalações inteligentes, você se depara com um grande desafio. Cada sistema, por mais bem pensado que seja, acarreta sérios riscos para seu ambiente envolvente imediato. As normas e as diretrizes da segurança funcional (FuSi) são sinônimo de proteção confiável para pessoas, ambiente e máquina. Elas descrevem o controle de riscos através de sistemas de segurança automatizados. Determinantes para a segurança de um sistema são a utilização correta dos sistemas (de controle) associados à segurança e outras medidas de diminuição de risco. Se aqui ocorrer um erro crítico, o controlador assume o restabelecimento do estado seguro.
A segurança funcional se move em um ambiente juridicamente regulamentado. Uma das normas especialmente importantes para a construção de máquinas é a EN ISO 13849-1. Aqui são reguladas as disposições de segurança que uma máquina tem de cumprir. A série de normas IEC 61511 regula a aplicação da segurança funcional de instalações na indústria de processos. Parâmetros importantes para a confiabilidade de funções relevantes para a segurança são o nível de integridade de segurança (SIL) e o nível de desempenho (PL).