Safe Motion Movimento seguro em vez de parada certa. Em caso de emergência, os compactos monitores de velocidade e parada PSRmotion desligam partes móveis da máquina de modo seguro.

Placas com a inscrição "SLS" e "SOS"

O monitoramento de movimento seguro (inglês: Safe Motion) é uma parte cada vez mais importante do design contemporâneo de máquinas e instalações. A diretriz de máquinas europeia 2006/42/CE descreve o princípio básico de proteger as pessoas dos perigos de uma máquina. Para evitar perigos, os movimentos perigosos de uma máquina são monitorados de forma segura e, se necessário, desligados.

Para que os equipamentos possam produzir em condições ideais, devem ser evitados tempos de parada das máquinas. As tecnologias e instalações de segurança convencionais permitem manter o operador da máquina longe dos movimentos perigosos. Se a aplicação exigir um movimento do acionamento com a porta de proteção aberta, o projetista pode implementar este requisito integrando as funções Safe Motion. A lógica de segurança controla as sequências de movimentos, para que não representem um risco.

Requisitos de tecnologia de segurança

As soluções atuais para o monitoramento de movimento seguro estão certificadas conforme a EN 61800-5-2 dispõem de funções de segurança já integradas.

A função de parada STO (torque desligado em segurança) forma a base, por o motor deixar de ser alimentado com energia gerando força. Esta função corresponde a uma parada descontrolada conforme IEC 60204 e à categoria de parada 0 aí descrita.
As categorias de parada 1 e 2 (funções de parada SS1 e SS2) são uma parada controlada pelo acionamento. No caso de SS2, é mantida a alimentação de energia para os elementos de acionamento.

Outras funções de monitoramento relevantes da EN 61800-5-2:

  • Safe Operation Stop (SOS): parada operacional segura
  • Safe Limited Speed (SLS): velocidade limitada com segurança
  • Safe Speed Monitor (SSM): monitoramento seguro de velocidade
  • Safe Speed Range (SSR): faixa segura de velocidade
  • Safe Direction (SDI): sentido seguro de movimento

As medidas técnicas necessárias em uma máquina para diminuição de risco dependem da realização de uma avaliação de risco. Para determinadas máquinas existem normas de produto (normas tipo C), onde são detalhadamente esclarecidos os requisitos de segurança das respectivas áreas de aplicação.

As aplicações Safe Motion podem ser utilizadas de variadas formas, p. ex., para o monitoramento seguro da velocidade de sistemas de transporte sem condutor (FTS), aerogeradores ou em máquinas para o processamento de ferramentas e madeira.

Monitoramento independente do acionamento

Dependendo das condições e requisitos mecânicos, são utilizados sensores de movimento, p. ex., de um encoder rotativo (encoder HTL, TTL, Sin/Cos), sistemas de medição linear ou interruptor de proximidade para o monitoramento orientado para a segurança. O monitoramento dos sinais se realiza em conjunto com as funções de segurança relevantes e os valores limite configurados na lógica do módulo Safe Motion.

Para controlar movimentos perigosos são utilizados sistemas seguros de acionamento de potência (conversores de frequência) ou soluções de segurança independentes, p. ex., módulos de segurança configuráveis. Os requisitos específicos determinam a tecnologia mais adequada para os usuários.

  • Os sistemas elétricos de acionamento de potência com módulos de segurança integrados se caracterizam frequentemente por funções ampliada de monitoramento e tempos de resposta rápidos em caso de falha.

  • As soluções independentes do acionamento são de utilização universal e também são fáceis de parametrizar e manusear.

Os módulos de segurança configuráveis combinam as importantes vantagens de ambas as tecnologias, como a simplicidade e a segurança.

Udo Tappe - Phoenix Contact Electronics GmbH, Product Marketing Safety
Whitepaper
Monitoramento de movimento sem sensores

Saiba mais sobre os métodos inovadores de monitoramento de movimento sem sensores em máquinas e sistemas fixos e móveis (de acordo com a norma EN 61800-5-2).

Baixe agora
Monitoramento de movimento seguro
Monitoramento de movimento seguro com PSRmodular

Monitoramento de movimento seguro com o sistema de segurança flexível PSRmodular

Monitoramento de movimento seguro com Phoenix Contact

O portfólio Safe Motion da Phoenix Contact se estende desde simples monitores de parada e velocidade até o sistema de segurança configurável PSRmodular.

Em caso de emergência, os compactos monitores de velocidade e parada PSRmotion desligam partes móveis da máquina de modo seguro. Em combinação com um dispositivo de porta de proteção, o monitor de parada sem sensor PSR-MM25 garante uma suspensão até à parada de um movimento perigoso. O monitor de velocidade e parada PSR-MM30 monitora adicionalmente a velocidade e, em caso de perigo, desliga em segurança.

O sistema de segurança configurável PSRmodular oferece módulos de expansão seguros para o monitoramento de parada, velocidade e sentido de rotação e combina o manuseio fácil com abrangentes funções de segurança.