Safety meets Security Como configurar suas máquinas com segurança: saiba como proteger suas máquinas de forma consistente e em conformidade com as normas.

Mensagem de cibersegurança: o sistema foi invadido

O avanço da digitalização e da interligação de máquinas e sistemas está levando a uma fusão cada vez maior de segurança e proteção. O crime na Internet também está se tornando uma ameaça em potencial cada vez maior para as empresas. Um grande número de empresas já sofreu ataques cibernéticos que resultaram em paralisação da produção. Portanto, o crime cibernético é visto como um dos maiores riscos comerciais.

Cibercriminalidade

Novos requisitos da UE A segurança funcional e a segurança cibernética estão se aproximando

Para combater essa possível ameaça, desenvolvimentos regulatórios estão sendo iniciados atualmente na União Europeia. O novo regulamento de máquinas, a Lei de Resiliência Cibernética e a NIS2 são particularmente dignas de menção aqui.
O regulamento de máquinas da UE (RM), que será aplicado a partir de 20 de janeiro de 2027, define metas de proteção em toda a UE para o projeto e a construção de máquinas. Ele leva em conta os novos riscos e adapta os requisitos de segurança ao progresso tecnológico atual. A Lei de Resiliência Cibernética (CRA), por outro lado, protege os consumidores e empresas que compram ou usam produtos digitais ou software. Para isso, serão definidos padrões vinculativos de segurança cibernética para fabricantes e varejistas e a marcação CE será especificada para produtos ciberseguros disponibilizados no Espaço Econômico Europeu.

A segurança funcional e a segurança não podem mais ser vistas de forma isolada: elas são aspectos complementares da segurança de máquinas e sistemas. A segurança de máquinas e sistemas depende tanto de medidas de proteção física (Safety) quanto de medidas de defesa contra ameaças cibernéticas (Security). Uma abordagem integrada, que leva em conta os dois aspectos e utiliza sinergias, é promovida pelo novo regulamento de máquinas e pela Lei de Resiliência Cibernética.

Proteção contra a corrupção de acordo com a EN 50742 Isso permite os fabricantes de máquinas cumprirem os requisitos de segurança do novo Regulamento Máquinas

A norma EN 50742 “Proteção contra corrupção” auxilia os fabricantes de máquinas e instalações a cumprir os requisitos de cibersegurança previstos no novo Regulamento Máquinas (UE) 2023/1230. A norma estabelece como proteger funções, software, dados e interfaces. O objetivo é proteger contra alterações não intencionais, configurações incorretas e manipulações deliberadas. A segurança funcional (Safety) e a cibersegurança (Security) devem, de acordo com o novo Regulamento Máquinas, ser consideradas em conjunto. A norma EN 50742 detalha esses requisitos e fornece orientações para fabricantes, integradores e operadores de máquinas e instalações.

Os requisitos mais importantes da EN 50742 em resumo

Quais são os requisitos decorrentes da proteção contra a corrupção? Qual é o papel das análises de ameaças, da comunicação segura e da proteção de funções relevantes para a segurança? E como os requisitos do novo Regulamento Máquinas podem ser implementados na prática?

Em nosso vídeo explicativo, você obtém uma visão geral concisa sobre o conteúdo da EN 50742 e as relações entre Safety e Security. Saiba mais sobre a importância dos novos requisitos para o setor de construção de máquinas e instalações.

White Paper
Safety meets Security

Saiba mais sobre como proteger suas máquinas de forma consistente: nosso White Paper mostra uma possível arquitetura de referência de acordo com as regulamentações aplicáveis da UE.

  • Qual é o papel da segurança no novo Regulamento Máquinas da UE?
  • O que diz a Lei de Resiliência Cibernética?
  • Qual é a configuração de uma de uma arquitetura de referência para a implementação de requisitos de segurança e proteção?
Baixe agora!
White Paper Safety meets Security

Segurança funcional vs. Cibersegurança Como se distingue a cibersegurança da segurança funcional?

A segurança funcional visa o funcionamento correto do sistema (de controle) associado à segurança e de outras medidas de diminuição de risco. Se ocorrer um erro crítico neste domínio, o controlador restabelece o estado seguro. Os requisitos relativos às características de peças de controle relevantes para a segurança são descritos na norma B da EN ISO 13849 e na série de normas IEC 61508/IEC 61511/IEC 62061. Dependendo da gravidade do risco, as medidas de redução de riscos correspondentes são classificadas com diferentes níveis de segurança: nível de desempenho (PL) ou nível de integridade de segurança (SIL).

Comparação entre cibersegurança e segurança funcional

Vergleich zwischen Cyber Security und funktionaler Sicherheit

A cibersegurança, por outro lado, protege de ataques à disponibilidade, integridade e confidencialidade de dados. Isto é alcançado através de medidas técnicas e organizacionais preventivas ou reativas. A desconsideração dos aspectos da cibersegurança no campo da segurança pode ter efeitos diretos nos equipamentos de produção. Indiretamente, também pode ter efeitos no processo de produção e, desta forma, no produto final. Exemplos são artigos farmacêuticos ou componentes relevantes para a segurança para a indústria automotiva. Aqui, as alterações podem ter um impacto negativo significativo sobre os consumidores.

Pirâmide com visão geral das leis, regulamentos, diretrizes e regras relevantes relativos a proteção e segurança

Vista geral das leis, regulamentos, diretrizes e regras relevantes