Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conectores e cabos

Conectores

Uma ampla variedade de conectores: desde os versáteis conectores de encaixe circular (M5 a M58) até os conectores de dados, de acumulador de energia e fotovoltaicos, passando pelos conectores industriais pesados. O portfólio de conectores da Phoenix Contact oferece soluções para aplicações industriais e semi-industriais. Sistemas de conectores específicos da aplicação e cabos e condutores montáveis e pré-instalados completam o portfólio.

Suas vantagens

  • Opções de aplicação diversificadas graças a inúmeros formatos de construção e sistemas modulares
  • Alta confiabilidade graças a uma excelente qualidade e know-how de longos anos
  • Soluções de conexão inovadoras e economizadoras de tempo para dispositivos em todos os graus de proteção usuais na indústria
  • Alta flexibilidade graças a adaptações específicas ao cliente
  • Suporte competente de Design-in
Pessoa no configurador de conectores industriais da série HEAVYCON

Configuradores

O conector adaptado com apenas alguns cliques: crie a variante desejada de seu produto com nossos configuradores intuitivos.

Novos produtos

Módulo de inserto de contato para aplicações de alta corrente
Conectores para centros de dados HEAVYCON
Distribuidores de energia da série PRC 20
Conectores para dispositivos M12 angulares para THR
Cabos Patch RJ45 coloridos
Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados
Conectores protegidos contra inversão da polaridade da série BPC
Conector de cabo plugável HEAVYCON CME
Módulo de insertos de contato com função para conectores industriais
Módulo de inserção de contato com função para conectores industriais
Insertos de contato para tarefas de teste em sistemas de dispositivos de chaveamento de média tensão
Módulo de inserto de contato para aplicações de alta corrente
Insertos de contato modulares para transmissão de dados
Conectores de instalação QPD STAS 3
Conectores M12 Push-Pull para aplicações Ethernet
Prensa-cabos múltiplos para conectores para serviços industriais HEAVYCON EVO
Insertos de contato para conectores HEAVYCON D7
Conectores DC da série ArcZero
Conectores M12 Push-Pull montáveis
Cabos de instalação IPD montados

Módulos de insertos de contato de potência HEAVYCON

Cabeamento individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de insertos de contato para conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma confiável correntes de até 300 A. A combinação com outros módulos para transmissão de sinal, dados e potência em uma caixa permite criar sua própria interface personalizada.

Características principais

  • Módulos com conexão por crimpagem de até 95 mm²
  • Módulos com conexão push-in até 16 mm²
  • Adequado para todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente de dimensionamento: até 1.000 V e 300 A
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Travamento e destravamento inovadores dos contatos de crimpagem sem ferramenta
  • Interface modular altamente compacta através da combinação de diversos meios de transmissão em uma caixa
  • Cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços confinados ou quando instalada
  • Conexão simples e sem ferramenta de condutores de até 16 mm² com Push-in Technology
  • Encaixe compatível com o padrão do mercado

Conectores para centros de dados HEAVYCON

Potentes, compactos e energeticamente eficientes

Os conectores industriais HEAVYCON para centros de dados otimizam a distribuição de energia da PDU para o rack de IT. Os conectores industriais compactos oferecem transmissão de energia robusta de até 70 A. As resistências de contato mais baixas reduzem as necessidades de energia e a formação de calor.

Características principais

  • Corrente/tensão de dimensionamento: 70 A/690 V
  • Número de polos: 4 + PE
  • Bitola de condutor: 6 mm² ... 25 mm²/10 AWG ... 4 AWG
  • Conexão por crimpagem
  • Montagem com travamento Click-in
  • Prensa-cabos M32 ou M50 integrado, com ou sem alívio de tração
  • Grau de proteção: IP66

Suas vantagens

  • Cabeamento com economia de espaço graças a formato compacto
  • Tempo de instalação curto graças a instalação simples e sem ferramenta, com travamento Click-in
  • Reduzir custos de peças com insertos de contato de polos fixos
  • Transmissão de potência ideal e economia de energia de até 60% graças à menor resistência de contato dos contatos de crimpagem
  • Redução da necessidade de refrigeração devido à menor formação de calor

Distribuidores de energia plugáveis até 20 A

Montado para uma instalação rápida

O distribuidor de energia pré-montado permite a instalação simples e rápida com os conectores da série PRC 20. O distribuidor pré-configurado está disponível em 16 variantes e pode ser facilmente instalado via Plug and Play.

Características principais

  • Tensão de dimensionamento: 400 V AC/500 V DC (IEC) (III, 2)
  • Corrente de dimensionamento: 20 A
  • Grau de proteção até IP69
  • Categoria de efeito de choque: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificação: mecânica e por cores
  • Número de entradas: 1
  • Número de saídas: 2

Suas vantagens

  • Baixo esforço de instalação no canteiro de obras graças a Plug and Play
  • Menos erros de cabeamento graças a 100 % de controle na produção
  • Intertravamento manual e a ferramenta para uma maior flexibilidade no local
  • "Plug and forget" por meio do uso de materiais comprovados
  • Uso seguro também em condições ambientais extremas

Conector para dispositivos M12 angular para THR

Aumenta a eficiência na produção

O conector angular de 90° em M12 foi projetado para a produção automatizada e permite processos de montagem eficientes. Graças a seu design angular, o novo conector pode ser posicionado de forma flexível na placa de circuito impresso e, portanto, também pode ser usado em espaços confinados.

Características principais

  • Formato angular
  • Para processo de solda por refusão (THR)
  • Tensões até 250 V
  • Correntes até 4 A
  • Disponível nos códigos A e D
  • 4, 5 e 8 polos
  • Versão sem blindagem
  • Frente de encaixe invertida

Suas vantagens

  • Adequado para Pick and Place: a montagem automatizada na placa de circuito impresso contribui para o aumento da eficiência na produção
  • Design otimizado: centro de gravidade deslocado e, assim, posicionamento "sem força" na placa de circuito impresso sem ganchos de encaixe
  • Flexível: posicionamento e alinhamento fáceis na placa de circuito impresso, mesmo em espaços confinados
  • Modular: compatível com as caixas THR disponíveis

Cabos Patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa seu programa com cabos Patch da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam a você alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 até 50 m
  • Proteção integrada com gancho de encaixe

Suas vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos

Conexão de inversores com proteção contra inversão da polaridade

Os novos conectores para aplicações de acumulador doméstico são especialmente adequados para a utilização em inversores de bateria. Os conectores DC protegidos contra inversão de polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de conexão fotovoltaica convencional, bem como o curto-circuitar dos polos da bateria.

Características principais

  • Corrente de dimensionamento até 60 A
  • Tensão de dimensionamento: 1500 V DC
  • Bitola de condutor: 6 mm² … 16 mm²
  • Grau de proteção: IP66/68 (2 m/2 h)
  • Ciclos de encaixe: 100

Suas vantagens

  • Tecnologia de conexão estável por longo tempo graças a contatos prateados
  • Sem encaixes incorretos: conexão da bateria protegida contra inversão de polaridade graças a codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
  • Diferentes cores: identificação mais fácil dos polos da bateria

Conectores para placa de circuito impresso RJ45 filtrados

Adequados para solda por onda THT e solda THR

Os novos conectores para placa de circuito impresso RJ45 com transformador integrado são adequados para os processos de solda por onda (THT) e por refusão (THR). Eles expandem o portfólio existente com variantes RJ45 filtradas em design industrial para aplicações de até 1 GBit/s.

Características principais

  • Conectores para placa de circuito impresso de porta única de 90° e 180°
  • Para processamento de solda por onda (THT) e refusão (THR)
  • Opcionalmente com LED e mola de blindagem
  • Variantes de filtragem para todas as aplicações Ethernet comuns
  • Taxas de transmissão de dados até 1 GBit/s
  • Design industrial robusto

Suas vantagens

  • Processo de design Ethernet simplificado graças a filtragem integrada
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e minimização dos riscos de EMC
  • Processamento automatizado graças ao recurso de solda por refusão
  • Variante ideal para cada aplicação graças a uma grande variedade de produtos
  • Aptidão para áreas de aplicação exigentes graças ao design industrial

Conectores de polos da bateria

Conexões seguras para sistemas acumuladores de energia

O conector protegido contra inversão da polaridade da série BPC é ideal para uso em acumuladores de energia. Graças à sua capacidade de rotação, aos contatos à prova de toque e a uma codificação mecânica, o conector de um polo oferece flexibilidade e segurança particularmente altas na conexão de módulos de bateria.

Características principais

  • Corrente de dimensionamento até 400 A
  • Tensão de dimensionamento: 1.500 V
  • Bitola de condutor: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grau de impurezas 2
  • Grau de proteção IP65/IP67
  • Ciclos de encaixe >100
  • Codificação mecânica e por cores
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Suas vantagens

  • Conexão sem falhas graças a codificação mecânica e por cores
  • Instalação confiável graças a estanqueidade e contatos à prova de toque
  • Transmissão de potência consistente graças à alta resistência a choques e vibrações
  • Flexibilidade graças à capacidade de rotação de 360° e aos vários tipos de conexão
  • Cumprimento de todos os padrões de armazenamento de energia relevantes: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Conector de cabo plugável

Cabeamento simples no quadro de comando

Os conectores de cabo plugáveis HEAVYCON CME oferecem maior eficiência no cabeamento do quadro de comando. Faça o cabeamento de até 108 condutores diretamente no conector de cabo durante a produção de réguas de bornes. Conecte convenientemente os chicotes de cabos no quadro de comando, simplesmente conectando-os.

Características principais

  • Número de polos 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Conexão por crimpagem
  • Conexão protegida graças ao elemento de travamento
  • Orientação de contato segura devido ao tapete do funil

Suas vantagens

  • Grande economia de tempo e de custos, pois as réguas de bornes são cabeadas diretamente no conector durante a produção
  • Substituição rápida das réguas de bornes simplesmente afrouxando os conectores de cabo
  • Prevenção de desconexão acidental graças ao elemento de travamento
  • Evitar erros de contato, mesmo com a inserção em ângulo, centrando firmemente os contatos com tapetes do funil

Módulos de insertos de contato com função

Jumpeamento, corte aberto e fixação no campo

Os insertos de contato modulares com canal funcional e zona de isolamento para os conectores industriais HEAVYCON oferecem um alto grau de flexibilidade. Traga a função do quadro de comando para o campo e realize o jumper de potencial ou a proteção da energia diretamente na aplicação.

Características principais

  • Zona de desconexão multifuncional
  • Canal funcional duplo
  • Tecnologia de conexão push-in
  • 5 polos
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Adequado para todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Economize espaço e reduza o cabeamento com superestruturas descentralizadas
  • Encaminhamento simples de energia e fusão de fios diretamente no campo
  • Mais flexibilidade: a zona de desconexão para conectores de fusível, conectores de componentes e de plugues de isolação
  • Conexão de condutores rápida, sem ferramentas com Push-in Technology
  • Interface individual devido à combinação de diversos meios de transmissão em um conector

Base de montagem com rosca de aparafusamento

Montagem simples e rápida

As bases de montagem HEAVYCON D7 com rosca de aparafusamento economizam um tempo significativo durante a montagem. Eles são convenientemente fixados em aberturas de painéis redondas com uma contraporca M25 ou M32 ou aparafusados em motores e dispositivos com uma rosca correspondente.

Características principais

  • Caixa de plástico e alumínio fundido sob pressão
  • Interface plugável
  • Para aberturas de painel M25 ou M32
  • Tamanho D7
  • Versão reta e com ângulo
  • Grau de proteção IP66, IP67
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Economia significativa de tempo graças à montagem simples e conveniente na abertura de painel redondo
  • A alternativa plugável aos prensa-cabos existentes oferece mais flexibilidade para o cabeamento e a manutenção
  • Cabeamento com economia de espaço em espaços confinados graças ao formato compacto
  • Proteção IP e EMC otimizada garante o funcionamento confiável e seguro de seu sistema

Insertos de contato para conectores industriais

Teste confiável de transformadores de corrente

Os insertos de contato TSC HEAVYCON modulares e de polos fixos foram projetados para tarefas de medição e teste no campo da tecnologia de proteção para sistemas de dispositivos de chaveamento de média tensão. Eles são instalados diretamente no quadro de comando como uma conexão de curto ou longo prazo com alto grau de proteção IP.

Características principais

  • Variantes de polos fixos com tecnologia de conexão a parafuso
  • Variantes modulares com tecnologia de conexão push-in
  • Possibilidade de utilização em caixas de plástico e metal
  • Curto-circuito do transformador automático e antecipado

Suas vantagens

  • Teste confiável e de longo prazo do transformador de corrente graças a caixas para conectores robustas
  • Conexão de condutores simples e sem ferramentas com Push-in Technology
  • Máxima segurança graças ao curto-circuito automático e antecipado do transformador
  • Economia de espaço graças à combinação de diferentes mídias de transmissão em um conector
  • Utilização segura com altos requisitos de IP graças ao grau de proteção IP66, IP67 e IP69

Insertos de contato para conectores industriais

Cabeamento individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de inserto de contato para os conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma confiável correntes de até 100 A. A combinação com outros módulos para transmissão de sinal, dados e potência em uma caixa permite criar sua própria interface personalizada.

Características principais

  • HC-M-01-PT com conexão push-in de até 16 mm²
  • HC-M-01-CT com conexão por crimpagem de 35 mm²
  • Adequado para todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente de dimensionamento: 1.000 V a 100 A
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Conexão simples e sem ferramenta de condutores de até 16 mm² com Push-in Technology
  • Interface modular altamente compacta através da combinação de diversos meios de transmissão em uma caixa
  • Cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços confinados ou quando instalada
  • Travamento e destravamento inovadores dos contatos de crimpagem sem ferramenta
  • Encaixe compatível com o padrão do mercado

Insertos de contato para conectores industriais

Transmissão de dados de alto desempenho

Os novos módulos de insertos de contato HEAVYCON oferecem mais opções para a transmissão confiável de dados em alta velocidade. As interfaces USB são integradas diretamente no conector com cabos patch. Os módulos MBit e GBit de alto desempenho suportam uma ampla gama de cabos.

Características principais

  • Ampla cobertura de diversos cabos patch USB
  • Possibilidade de utilização do módulo MBit com condutores de 4 ou 8 polos de 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Blindagem opcionalmente isolada ou com potencial PE
  • Adequados para todas as molduras de suporte de módulos
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Montagem simples com a inovadora moldura de suporte de módulos Snap-in
  • Compensação de tolerâncias otimizada graças às interfaces USB com mola
  • Módulos GBit que transmitem dados para aplicativos de alta velocidade de forma rápida e segura
  • Interface compacta individual devido à combinação de diversos meios de transmissão em uma caixa
  • Módulos e molduras compatíveis com o padrão do mercado

Conectores de instalação QPD STAS 3

Conexão simples de persianas e toldos

Os conectores de instalação montáveis QPD STAK/STAS 3 foram especialmente concebidos para a conexão de motores de persianas, venezianas e toldos. Graças à conexão IPD, a instalação é muito rápida e sem decapagem e aparafusamento.

Características principais

  • Tecnologia de conexão rápida QUICKON (IDC)
  • 4 polos (3 polos + PE)
  • Tensão: 400 V
  • Corrente: 16 A
  • Grau de proteção: IP54
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +100 °C

Suas vantagens

  • Até 80% de economia de tempo na conexão no local
  • Montagem simples e rápida sem ferramentas especiais
  • Elevada confiabilidade através de caixas robustas e resistentes a vibrações

Conectores M12 Push-Pull para aplicações Ethernet

Transmissão de dados simples e com economia de espaço

Os conectores M12 Push-Pull montáveis para aplicações Ethernet oferecem transmissão segura de dados em alta velocidade e impressionam por seu espaço extremamente reduzido. Graças ao sistema de travamento rápido, a instalação é fácil, bastando conectar ao dispositivo.

Características principais

  • Travamento interno Push-Pull
  • Conexão por crimpagem compacta
  • Codificação X para aplicações Ethernet
  • Número de polos: 8
  • Bitola de conexão: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Blindagem de 360°
  • Versão reta e angular
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Suas vantagens

  • Instalação simples: encaixe rápido e seguro, mesmo em espaços reduzidos
  • Alta economia de espaço: extremamente compacto devido à pequena área de conexão e à alta densidade de contato
  • Uso seguro: conexão de blindagem confiável de 360°
  • Conexão robusta: apropriada para aplicações ferroviárias sujeitas a um alto nível de choques mecânicos e vibrações
  • Elevada garantia de futuro: programa de produtos normalizado para uma disponibilidade para todo o mundo

Prensa-cabos múltiplos para conectores para serviços industriais HEAVYCON EVO

Máxima flexibilidade no cabeamento

Com prensa-cabos múltiplos para conectores industriais HEAVYCON EVO, basta alimentar diferentes cabos em seu quadro de comando por meio de apenas uma interface plugável. A montagem variável e sem ferramenta economiza tempo e oferece um alto grau de flexibilidade.

Características principais

  • Compatível com caixas de plástico HEAVYCON EVO da série B
  • Possíveis faixas de fixação: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm e 10 mm … 15 mm
  • Material da conexão roscada: PA
  • Material da vedação do cabo: TPE SEBS
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +100 °C
  • Grau de proteção: IP65

Suas vantagens

  • Economize tempo e dinheiro: montagem simples e sem ferramenta do prensa-cabos
  • Mais flexibilidade: determine a direção da saída do cabo diretamente no local da instalação e adicione cabos de forma conveniente em uma data posterior
  • Fácil manuseio: diferentes linhas são empurradas sem esforço por membranas perfuradas
  • Uso seguro e confiável: alto grau de proteção devido à vedação do diafragma e retenção com abraçadeira

Insertos de contato para conectores HEAVYCON D7

Transmissão de sinais e potência compacta

Com o conector HEAVYCON D7, você pode transmitir sinais e potência mesmo em espaços confinados. Novos insertos push-in no número de polos 5(+PE) e insertos de contato de potência no número de polos 2(+PE) com até 40 A/830 V completam a linha de produtos.

Características principais

  • Q05-I-PT com conexão push-in também para o contato de condutor de proteção
  • Q02-I-AT com conexão a parafuso axial com ampla faixa de bitola
  • Faixa de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Adequado para caixas da série D7 (plástico ou metal)
  • Resistência a choques e vibrações conforme DIN EN 61373

Suas vantagens

  • Conexão fácil sem ferramenta com Push-in Technology
  • Cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços confinados ou quando instalada
  • Codificação rápida e econômica com perfis de plástico
  • Encaixe compatível com o padrão do mercado

Conectores DC com tecnologia ArcZero

Conexão e desconexão seguras sob carga

O conector DC pode ser conectado e desconectado sob carga de forma segura. A tecnologia ArcZero protege de forma confiável contra arcos voltaicos perigosos. A conexão e a desconexão sob carga permitem a desconexão completa de componentes selecionados, garantindo assim uma alta disponibilidade do sistema.

Características principais

  • Bitolas de conexão 1,5 a 6 mm²
  • Tensão de dimensionamento: 400 / 800 V DC
  • Corrente de dimensionamento 20 A
  • Até 1.000 ciclos de encaixe
  • Certificação VDE

Suas vantagens

  • Conexão e desconexão seguras sob carga
  • Desconexão rápida de conexões suspensas
  • Manutenção ou substituição rápidas de dispositivos conectados
  • Design robusto para uso outdoor inclusive em condições extremas
  • Especialmente duradouro e econômico

Conectores M12 Push-Pull montáveis

Conexão fácil com Push-Lock Technology

Duas tecnologias líderes em um conector M12: os conectores M12 montáveis com sistema de travamento rápido Push-Pull e conexão Push-Lock permitem uma conexão de condutores sem ferramenta e oferecem uma instalação segura através de encaixe fácil na porta do dispositivo.

Características principais

  • Instalação: sistema de travamento rápido Push-Pull
  • Tipo de conexão: tecnologia de conexão Push-Lock
  • Conectores de dados: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), codificação D, 4 polos, blindados, retos e angulares
  • Conectores de sinal: codificação A, 4 ou 5 polos, blindados e não blindados, retos e angulares
  • Bitola de conexão: 0,14 a 0,75 mm²
  • Faixa de temperatura: -40 a +85 °C

Suas vantagens

  • Encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Com conectores com variantes de pino e de soquete, você implementa conexões suspensas
  • Conexão sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal tubular
  • Conexão de condutores intuitiva graças à codificação colorida e numérica das alavancas de contato
  • Ligação PE e blindagem de 360° estáveis por longo tempo e resistentes a vibrações

Cabos de instalação IPD montados

Distribuição de energia simples e rápida

Experimente a distribuição de energia fácil e sem ferramenta com o sistema de instalação IPD. Os conjuntos de cabos IPD montados facilitam a instalação, especialmente em grandes projetos de cabeamento, e permitem uma rápida colocação em funcionamento.

Características principais

  • Número de polos: 2+PE; 4+PE
  • Tensão/correntes:
    3 polos: 450/500 V; até 16 A
    5 polos: 450/600 V; até 16 A
  • Conexão Push-Lock
  • Grau de proteção: IP66, IP68
  • Comprimento do cabo: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes com pino no soquete ou extremidade livre do cabo

Suas vantagens

  • Manuseio confortável mesmo em áreas de difícil acesso
  • Instalação fácil e segura graças a conexão plugável com sistema de travamento rápido e codificação mecânica contra encaixes incorretos
  • Elevada confiabilidade através de caixas robustas até grau de proteção IP66 e IP68
  • Variantes específicas do cliente sob consulta a partir do tamanho de lote 1

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Principais inovações


Nosso portfólio de produtos


Conectores de encaixe circulares para a transmissão de sinais, dados e potência

Conectores de encaixe circulares

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de encaixe circulares em inúmeros tamanhos. Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o amplo portfólio oferece soluções ideais para a transmissão de sinais, dados e potência.

  • Conectores híbridos inovadores em M12 a M23
  • Conectores de sinal de 3 a 19 polos em M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Conectores de dados em M8 e M12 para velocidades de transmissão até 10 GBit/s
  • Conectores de potência em M12 a M58 para correntes até 16 A e tensões até 690 V
Conectores para acumuladores de energia para a conexão frontal ou traseira

Conectores para acumuladores de energia

Instale seus sistemas de acumuladores de energia de forma rápida, segura e econômica para aplicações até 1.500 V – com os conectores para a conexão a barramentos e conectores de bateria.

  • Conectores para a conexão frontal ou traseira a acumuladores de energia
  • Tensão nominal até 1.500 V DC ou tensão do sistema até 1.500 V
  • Bitolas: 16 mm² ... 25 mm²
  • Correntes nominais até 200 A
  • Grau de proteção até IP65
Conectores de dados para altas velocidades de transmissão na indústria e em inúmeras aplicações de infraestruturas

Conectores de dados

Para a transmissão de dados segura e rápida na indústria, em centros de dados ou aplicações de infraestruturas, a Phoenix Contact oferece conectores de dados para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica. Para todos os bus de campo e redes convencionais estão disponíveis conectores, cabos Patch e acessórios.

  • Velocidades de transmissão até 40 GBit/s
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cabeamento híbrido inovador
  • Patch panel e painel de distribuição de sinais para a montagem de 19"
Vários formatos de conectores industriais dispostos lado a lado

Conectores industriais

Os conectores industriais protegem suas interfaces e garantem uma transmissão segura de energia, dados e sinais mesmo com as condições difíceis. Eles são resistentes à sujeira, água, vibrações e altas cargas mecânicas e são estanques até o grau de proteção IP69K.

  • Caixa metálica condutiva com proteção EMC
  • Caixas de montagem e carcaças plugáveis, assim como bases
  • Insertos de contato de polos fixos e modulares com contatos de diferentes tamanhos e variadas tecnologias de conexão
  • Superfícies condutivas com proteção EMC
Diferentes conectores de instalação

Conectores de instalação

Nossos conectores de instalação permitem uma distribuição de energia simples, flexível e segura. As caixas robustas e os graus de proteção elevados até IP69K permitem uma transmissão de potência confiável também em espaços externos e úmidos. Diversas tecnologias de conexão oferecem a solução certa para cada aplicação.

  • Conectores de instalação IPD com conexão Push-Lock sem ferramenta
  • Conectores de instalação QPD com conexão IDC rápida
  • Conectores de instalação PRC com conexão comprovada a parafuso ou por crimpagem
  • Para correntes até 40 A e tensões até 690 V
  • Para condutores até 5 x 6 mm²
Vários conectores fotovoltaicos diversos lado a lado para a utilização versátil em instalações fotovoltaicas

Conectores fotovoltaicos

Os conectores fotovoltaicos da Phoenix Contact cobrem um amplo espectro de aplicações: conectores AC e DC montáveis, conexões de dispositivos e também tecnologia de conexão para módulos fotovoltaicos, os sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV) e os inversores modulares tornam possíveis soluções de conexão completas.

  • Conectores AC e DC no grau de proteção IP66/68
  • Conexões de dispositivos AC e DC no grau de proteção IP65/66/68
  • Bornes de passagem para painel e de placa de circuito impresso para correntes até 309 A e tensão até 600 V(UL)
  • Sistemas de conexão para BIPV e inversores modulares
Diversos formatos de conectores DC

Conectores DC

Os conectores DC da Phoenix Contact podem ser conectados e separados sob carga de forma segura. Eles protegem de forma confiável contra arcos voltaicos perigosos. A possibilidade de conexão sob carga permite a desconexão completa de componentes selecionados, providenciando assim uma alta disponibilidade da instalação.

  • Para bitolas de 1,5 a 6 mm²
  • Para tensões nominais até 800 V e correntes nominais até 20 A
  • Classes de proteção IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Conectores para válvulas montáveis

Conectores para válvulas

Na prática, os conectores para válvulas estão expostos a altas cargas devido a influências de temperatura e mecânicas, bem como ao contato com óleos e graxas. Nossa gama de produtos é otimizada para essas condições de utilização exigentes.

  • Cinco formatos diferentes (A, B, BI, C, CI) e para pressostatos (AD)
  • Faixa de aplicação de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC
  • Detecção fácil de erros graças a variantes com LED
Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Conecte sensores e atuadores em máquinas agrícolas e veículos utilitários de forma confiável e flexível. Os conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS são especialmente concebidos para essas tarefas e resistem a influências ambientais extremas. O programa de produtos convence por seu design robusto, uma grande seleção de configurações de conector e uma conexão padronizada que é compatível com soluções de outros fabricantes.

  • Conectores AT de 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 18 polos para a bitola de conexão de 14 ... 20 AWG
  • Conectores ATM mini para uma bitola de conexão mais pequena de 16 ... 22 AWG
  • Conectores AHDP ISOBUS de 9 polos com prensa-cabos para um diâmetro do cabo de 14 a 18 mm

Áreas de produtos relacionadas

Diferentes cabos e condutores do portfólio da Phoenix Contact
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabos para a transmissão de sinais, transmissão de dados e o cabeamento de sinais
Montagens de cabos específicas para o cliente
Tecnologia de conexão para a infraestrutura de carregamento
Diferentes cabos e condutores do portfólio da Phoenix Contact

Monte seus próprios conectores e utilize variantes de cabos pré-montadas. Além da linha completa para a instalação em campo, a Phoenix Contact disponibiliza cabos de dados de cobre e de condutor de fibra óptica, cabos híbridos, assim como cabos de sinais e de potência. O programa de produtos é complementado com soluções para o sistema fotovoltaico, para sistemas acumuladores de energia, bem como cabos em metros.

Mais sobre cabos e condutores
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabos para a transmissão de sinais, transmissão de dados e o cabeamento de sinais

Aproveite soluções completas para o cabeamento de campo passivo. A linha abrangente de produtos inclui caixas de distribuição, caixas de junção, conectores de cabos, adaptadores e distribuidores. Oferecemos uma grande variedade de formatos e interfaces para aplicações de cobre e de condutores de fibra óptica.

Mais sobre distribuidores, adaptadores e conectores de cabos
Montagens de cabos específicas para o cliente

Monte seus cabos de forma individual para sua aplicação. Diversos formatos, codificações e definições das conexões permitem soluções específicas para o cliente para a transmissão de sinais, dados e potências. Você pode solicitar a identificação de seus cabos montados conforme suas especificações. Também são possíveis a etiquetagem e embalagem com logotipo ou código de barras, ou mesmo desenvolvimentos completamente novos.

Mais sobre montagens de cabos específicas do cliente
Tecnologia de conexão para a infraestrutura de carregamento

Conexão ideal de potência e dados: com nossa tecnologia de conexão para estações de carga domésticas e públicas baseadas em placas de circuito impresso, você consegue uma conexão rápida de fonte de alimentação, cabo de carga e cabos de dados, bem como uma instalação fácil no local. Tempos de instalação curtos, conexões permanentemente seguras e baixos custos de manutenção aumentam a disponibilidade e rentabilidade de sua infraestrutura de carregamento.

Mais sobre a tecnologia de conexão para a infraestrutura de carregamento

Soluções versáteis para essas indústrias


Duas pessoas em aconselhamento

Fabricantes de dispositivos

Obtenha uma visão geral de nossa oferta para fabricantes de dispositivos. Oferecemos a você um abrangente portfólio de tecnologia de conexão para aplicações industriais ou de infraestruturas.

Pessoa segurando módulo eletrônico com diferentes conexões de dispositivos na mão

Conexões de dispositivos na automação predial

Inúmeras aplicações em edifícios inteligentes são interligadas de forma descentralizada. Para isso são necessárias conexões de dispositivos padronizadas, para que cada sistema do edifício e suas aplicações comuniquem de forma simples e rápida entre si. Confie em soluções de conexão inteligentes para a conexão de dispositivos inteligentes: compactas, em conformidade com as normas e de manutenção fácil.

Perfeitamente adequados para inúmeras aplicações Independentemente dos requisitos de suas aplicações, os conectores da Phoenix Contact oferecem a tecnologia de conexão adequada para tal. Beneficie-se de conexões confiáveis e duradouras, p. ex., para estas aplicações:

Roteador 5G
Sistema de câmeras
Controlador
Conversores de frequência
Acumuladores de energia
Lâmpada
Tela
Fonte de alimentação
Inversores

Tecnologias


Serviços


Escaneamento automático das etiquetas do produto

Processos logísticos eficientes Simplifique sua entrada e saída de mercadorias

Apoiamos seus processos de logística automatizados com etiquetas do produto que exibem com um simples código QR as informações mais importantes, como código, quantidade, data de produção, lote e país de origem. Ao escanear automaticamente os códigos, você reduz o esforço de trabalho manual da sua equipe de logística e aumenta a produtividade na entrada e saída de mercadorias.