Conectores DC da série ArcZero

Conectores DC

Os conectores DC da Phoenix Contact podem ser conectados e separados sob carga de forma segura. A série ArcZero protege você de forma confiável contra arcos voltaicos perigosos. A possibilidade de conexão sob carga permite a desconexão completa de componentes selecionados, providenciando assim uma alta disponibilidade da instalação. A resistência ao choque dos conectores de baixa voltagem permite também conexões de encaixe DC sob condições extremas.

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Conector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Conector
1437019

Conector, Família de artigos: ArcZero, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 400 VDC, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm, Carga máxima ao desconectar: 8 kW, área de aplicação: Rede separada DC

Go to Product Detail Page for item 1437004
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Conector para acoplamentos
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V - Conector para acoplamentos
1437004

Conector para acoplamentos, Família de artigos: ArcZero, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 400 VDC, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm, Carga máxima ao desconectar: 8 kW, área de aplicação: Rede separada DC

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Conector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Conector
1453450

Conector, Família de artigos: ArcZero, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 800 VDC, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm, Carga máxima ao desconectar: 16 kW, área de aplicação: Rede separada DC

Go to Product Detail Page for item 1441143
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Conector para acoplamentos
CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 800V - Conector para acoplamentos
1441143

Conector para acoplamentos, Família de artigos: ArcZero, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 800 VDC, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm, Carga máxima ao desconectar: 16 kW, área de aplicação: Rede separada DC

Suas vantagens

  • Seguro: o inovador conector DC pode ser desconectado e conectado sob carga. Ele protege de forma confiável os operadores contra o arco voltaico.
  • Desconexão rápida de conexões suspensas: o travamento sem ferramenta garante um manuseio seguro e flexível dos operadores.
  • Manutenção fácil: o novo conector DC permite uma manutenção ou substituição dos dispositivos conectados com economia de tempo e reduz os tempos de parada ao mínimo.
  • Design robusto: o conector DC resistente ao choque foi concebido para a utilização mesmo em condições extremas.
  • Durabilidade: o elevado número de ciclos de encaixe torna o ArcZero especialmente duradouro e econômico.
Amostra gratuita
Teste os conectores DC da série ArcZero

Você deseja testar os conectores de potência de corrente contínua da série ArcZero? – Encomende agora mesmo sua amostra personalizada. Nós o ajudaremos na seleção e no Design-in dos conectores DC. Você receberá assessoria especializada para a utilização direcionada para sua aplicação.

Encomende sua amostra gratuita
Conectores DC da série ArcZero

Visão geral das características principais

Nós oferecemos a você os conectores DC adequados para sua aplicação. Graças ao seu sofisticado funcionamento interno, o conector DC da série ArcZero da Phoenix Contact protege de forma confiável contra o arco voltaico. O ArcZero é oferecido em um tamanho de plugue padronizado que atende de forma confiável às seguintes condições de operação.

Características

Bitola nominal 1,5 mm² ... 6 mm²
Tensão de dimensionamento 400 V / 800 V
Corrente de dimensionamento 20 A
Graus de proteção IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08
Certificações internacionais DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Ciclos de encaixe 500 (sob carga nominal)
Ir para a lista de produtos de conectores DC
Conectores DC para proteção contra arcos voltaicos em aplicações de corrente contínua

O que há de especial nos conectores DC ArcZero da Phoenix Contact? ​

As aplicações de corrente contínua se impõem cada vez mais nos mercados porque trazem muitas vantagens como, p. ex., a redução das perdas de transformação. No entanto, até agora, o isolamento sob carga produzia um arco voltaico perigoso. Mas isso não é mais assim com os conectores DC da série ArcZero da Phoenix Contact. Eles protegem você de forma confiável contra o arco voltaico, permitindo uma conexão e desconexão seguras sob carga.

Isso permite desligar com segurança partes selecionadas da instalação quando se pretende substituir peças ou efetuar a manutenção de um dispositivo, enquanto a restante instalação permanece em funcionamento. Os tempos de parada são coisa do passado graças a essa alta disponibilidade.

Conectores DC da série ArcZero: proteção segura contra arcos voltaicos perigosos

Seu valor agregado em detalhe

Os conectores DC da série ArcZero permitem conexões DC seguras
Cabeamento de campo com conector DC para evitar arcos voltaicos
Tecnologia de conexão DC da série ArcZero
Conectores DC da série ArcZero
Conectores ArcZero
Os conectores DC da série ArcZero permitem conexões DC seguras

Pela primeira vez, é possível fazer a conexão e desconexão sob carga. A característica especial está no interior do conector DC. Uma eletrônica inovadora incorporada diretamente no conector elimina ativamente o arco voltaico. Essa solução protege o operador durante a manutenção da instalação em funcionamento.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Cabeamento de campo com conector DC para evitar arcos voltaicos

O conector DC também demonstra suas vantagens no cabeamento de campo. O travamento desbloqueável à mão permite a desconexão fácil do conector sem necessidade de ferramenta adicional. Essa solução permite um manuseio especialmente fácil durante a instalação e a manutenção.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Tecnologia de conexão DC da série ArcZero

Se um dispositivo precisar ser substituído em caso de manutenção, no futuro isso pode simplesmente ser efetuada sob carga. Você economiza o trabalho de desconectar toda a instalação da fonte de alimentação. Isso significa menos tempo de parada, uma alta disponibilidade da instalação e ainda mais eficiência. É garantida uma segurança ilimitada.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Conectores DC da série ArcZero

O conector DC resistente ao choque foi concebido para a utilização mesmo em condições extremas. Os altos graus de proteção até IP69 protegem sua distribuição de energia. Até mesmo condições ambientais exigentes não são um problema. A resistência ao choque até IK08 faz do ArcZero uma solução robusta também em caso de exigências mecânicas rigorosas.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Conectores ArcZero

O elevado número de ciclos de encaixe torna a série ArcZero especialmente duradoura e econômica. Para garantir uma conexão estável em longo prazo e sem falha, a qualidade dos pontos de contato foi previamente testada de forma exaustiva em um laboratório certificado.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Conectores de corrente contínua ArcZero

ArcZero é o produto do ano 2025

Vários prêmios para os conectores de corrente contínua da Phoenix Contact: o ArcZero conquistou o lugar mais alto do pódio. Os leitores da revista especializada Elektronik e da plataforma online elektroniknet.de elegeram o conector DC como vencedor na categoria "Eletromecânica e Componentes Passivos" nos anos 2024 e 2025.

Com o conector DC rumo ao futuro em segurança

A mudança de redes AC para redes DC se está tornando cada vez mais importante. O especialista em produtos Andreas Beck explica na entrevista como o conector da série ArcZero pode facilitar essa mudança e quais as vantagens que ele oferece.

O conector DC tem certificação de acordo com as duas normas DIN EN 61984 e IEC TS 62735-1. Isso permite que ele seja usado em várias aplicações, por exemplo, aplicações de IIoT ou em data centers.

FAQ

Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC
Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC
Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC
Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC
Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC
Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC
Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC

O conector suporta impactos da classe IK08 a temperaturas de até -25 °C. A aplicação de força é comparável ao impacto de um martelo de tamanho médio caindo de uma altura de aprox. 1 m sobre o conector.

Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC

Sim, as cargas mecânicas causadas, por exemplo, por cabos, devem ser absorvidas até 50 cm atrás do conector usando abraçadeiras. O raio de curvatura do cabo também deve ser considerado.

Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC

O cabo tem que sempre atender aos requisitos de sua aplicação. Portanto, verifique a ficha técnica do cabo para consultar se o fabricante do cabo aprova seu cabo para a aplicação desejada. Ao selecionar o cabo, preste atenção especial ao nível de tensão contínua e ao uso em ambientes internos ou externos.

Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC

Os circuitos finais e de distribuição de até 20 A e 400 V ou 800 V podem ser conectados com o conector ArcZero. Para poder desconectar com segurança 400 V ou 800 V sob carga, são necessárias grandes distâncias entre os potenciais dentro do conector. As distâncias evitam que os operadores sofram um choque elétrico.

Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC

Todos os artigos da série possuem uma tecnologia de conexão a parafuso com suporte de proteção do condutor.

Pessoa com um ponto de interrogação sobre a cabeça – FAQ sobre conectores DC

Sim, o conector atingiu seu limite de desgaste e deve ser substituído.

Presente em inúmeras indústrias


Colaboradores percorrendo uma instalação industrial operada com corrente contínua

Redes de corrente contínua na indústria

As redes de corrente contínua na indústria estão se tornando cada vez mais importantes no caminho para uma produção sustentável. A Phoenix Contact defende a utilização segura da tecnologia de corrente contínua e investiga, junto com outras empresas, redes inteligentes holísticas baseadas em corrente contínua. Saiba porque a corrente contínua é o sistema de energia industrial do futuro e o como isso está relacionado com a sustentabilidade.