CBC-PRC 3-FC-FS6 8-21 HR 400V
-
Conector para acoplamentos
1437004
Conector para acoplamentos, Família de artigos: ArcZero, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 400 VDC, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm, Carga máxima ao desconectar: 8 kW, área de aplicação: DC-Grids
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Como funciona o desligamento do arco voltaico?
Em operação normal, a corrente flui pelos contatos positivo e negativo; o contato de controle é isolado nessa posição. Se o conector estiver desconectado, os passos a seguir ocorrerão dentro do conector.
1) O contato positivo é um pouco mais curto...
Ver mais
Em operação normal, a corrente flui pelos contatos positivo e negativo; o contato de controle é isolado nessa posição. Se o conector estiver desconectado, os passos a seguir ocorrerão dentro do conector.
1) O contato positivo é um pouco mais curto do que o contato negativo. Portanto, ele é desconectado primeiro durante o processo de desconexão.
2) Simultaneamente, o contato de controle é conduzido da área isolada para a área condutora. A partir desse momento, a corrente flui pelo sistema eletrônico, que abre o circuito de corrente com segurança.
3) O circuito de corrente está aberto e não há mais fluxo de corrente. No processo de desconexão adicional, o contato de controle e o contato negativo se desconectam sem formação de arco voltaico. O PE foi concebido para que seja o último a se desconectar.
Qual é a robustez do conector macho?
O conector suporta impactos da classe IK08 a temperaturas de até -25 °C. A aplicação de força é comparável ao impacto de um martelo de tamanho médio caindo de uma altura de aprox. 1 m sobre o conector.
Por que o conector macho é tão grande?
Os circuitos finais e de distribuição de até 20 A e 400 V ou 800 V podem ser conectados com o conector ArcZero. Para poder desconectar com segurança 400 V ou 800 V sob carga, são necessárias grandes distâncias entre os potenciais dentro do conector. ... Ver mais
Os circuitos finais e de distribuição de até 20 A e 400 V ou 800 V podem ser conectados com o conector ArcZero. Para poder desconectar com segurança 400 V ou 800 V sob carga, são necessárias grandes distâncias entre os potenciais dentro do conector. As distâncias evitam que o operador sofra um choque elétrico.
Ver menosTenho que fixar o conector macho mecanicamente?
Sim, as cargas mecânicas causadas, por exemplo, por cabos, devem ser absorvidas até 50 cm atrás do conector usando, por exemplo, abraçadeiras. O raio de curvatura do cabo também deve ser considerado.
O conector macho é adequado para aplicações exteriores?
Sim, no conector ArcZero são utilizados os mesmos materiais que usamos em nossos conectores fotovoltaicos. Portanto, eles são projetados para um uso prolongado no exterior. Para testar a interação dos materiais no exterior, os conectores ArcZero são ... Ver mais
Sim, no conector ArcZero são utilizados os mesmos materiais que usamos em nossos conectores fotovoltaicos. Portanto, eles são projetados para um uso prolongado no exterior. Para testar a interação dos materiais no exterior, os conectores ArcZero são submetidos aos mesmos testes de laboratório que os conectores fotovoltaicos
Ver menosO que é necessário considerar na seleção do cabo?
O cabo tem que sempre atender aos requisitos de sua aplicação. Portanto, verifique a ficha técnica do cabo para consultar se o fabricante do cabo aprova seu cabo para a aplicação desejada. Ao selecionar o cabo, preste atenção especial ao nível de ten... Ver mais
O cabo tem que sempre atender aos requisitos de sua aplicação. Portanto, verifique a ficha técnica do cabo para consultar se o fabricante do cabo aprova seu cabo para a aplicação desejada. Ao selecionar o cabo, preste atenção especial ao nível de tensão contínua e ao uso em ambientes internos ou externos.
Ver menosO que está incluído no volume de fornecimento?
Os produtos da série ArcZero estão disponíveis em embalagens individuais. Todos os componentes para a operação segura dos conectores estão incluídos. Os acessórios opcionais podem ser adquiridos por meio da página de detalhes do artigo no E-Shop.
Qual é o tipo de montagem?
Todos os artigos da série dispõem da tecnologia de conexão a parafuso com suporte de proteção do condutor.
Onde posso encontrar mais informações sobre a tecnologia de corrente contínua?
A página de destino "Redes de corrente contínua na indústria" fornece informações sobre conceitos e soluções para a utilização segura da tecnologia de corrente contínua. Para acessar a página web, basta introduzir o código web #3258 no campo de busca em nossa página web.
O contato fêmea ou contato de pino tem uma aparência mais escura ou coberta de fuligem em comparação com os outros contatos. O que significa isso?
Isso é completamente normal. O sistema eletrônico de desligamento extingue o arco voltaico com segurança. No entanto, é necessário um arco voltaico inicial para ativar o sistema eletrônico. Isso dura apenas alguns milissegundos, mas pode descolorir u... Ver mais
Isso é completamente normal. O sistema eletrônico de desligamento extingue o arco voltaico com segurança. No entanto, é necessário um arco voltaico inicial para ativar o sistema eletrônico. Isso dura apenas alguns milissegundos, mas pode descolorir um par de contatos. Essas leves descolorações em um par de contatos não são críticas para o funcionamento do conector.
Ver menosTenho que substituir o plugue se vários contatos de pino ou de soquete apresentarem fuligem ou descolorações fortes?
Sim, o conector atingiu seu limite de desgaste. Substitua o conector.