Tampa de proteção B10, com trava simples, material capa de proteção: PC, altura: 26,3 mm, vedação: sim
Tampas de proteção
Tampa de proteção B16, para trava dupla, material capa de proteção: PC, altura: 26,4 mm, vedação: não
Tampa de proteção B16, com trava simples, material capa de proteção: PC, altura: 26,3 mm, vedação: sim
Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas do cabo de sensor/atuador, conector de montagem e equipamentos I/O no campo
Capa de cobertura, assegura a proteção contra toque nas pontes cortadas ao comprimento de FBS ...-5 e FBS ...-6, cor: vermelha
Tampa de proteção contra poeira, cor: cinza
Luvas de transição da mangueira ao cabo, material: TPE, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: HB
Tampa de proteção D7, para trava simples, material: PA, material capa de proteção: PA, altura: 29,4 mm, vedação: sim, Padrão, com cordão de retenção, para elementos de soquete
Luvas de transição da mangueira ao cabo, material: TPE, cor: preto, classe de inflamabilidade conforme UL 94: HB
Tampa de proteção D7, com trava simples, material: PA, material capa de proteção: PA, altura: 30 mm, vedação: sim, Padrão, com cordão de retenção, para elementos de soquete