Invólucro do conector, 8-polos, Contatos de corte
Conectores AT/ATM, conectores DT/DTM e conectores ISOBUS
Os conectores para máquinas agrícolas e veículos utilitários têm que resistir a influências ambientais extremas. Os conectores AT/ATM montáveis, os conectores DT/DTM e os conectores ISOBUS foram especialmente concebidos para essas tarefas e impressionam por seu design robusto. A gama de produtos oferece uma grande seleção de configurações de conectores.
Trava de posição final, número de polos: 6, material: PA-GF
Contato para crimp, série: AT06, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, corrente nominal: 13 A, material de contato: Liga de cobre
Invólucro do conector, 6-polos, Contatos de corte
Invólucro do conector, Contatos de corte
Invólucro do conector, 3-polos, Contatos de corte
Invólucro do conector, Contatos de corte
Trava de posição final, número de polos: 3, material: PA-GF
Invólucro do conector, 4-polos, Contatos de corte
Invólucro do conector, 3-polos, Contatos de corte
Atualmente, nossos conectores montáveis para máquinas agrícolas e veículos utilitários só estão disponíveis na Phoenix Contact USA. Para obter uma visão geral do programa de produtos, altere a seleção do idioma e do país. Clique na bandeira do país na parte superior do website e vá para "United States of America" (Estados Unidos da América) na seção "North America" (América do Norte). Nossa equipe de suporte ao cliente terá prazer em fornecer mais informações.
Suas vantagens
- Cabeamento fácil e flexível de sensores e atuadores
- Transmissão de dados rápida e perfeita, bem como comunicação sem erros
- Interfaces padronizadas e compatibilidade de conectores entre fabricantes
- Uso seguro graças a graus de proteção elevados até IP69K
- Extremamente robusto: resistente a óleo, UV e ozônio, calor e frio
Conectores AT e conectores ATM
Os conectores AT/ATM para montagem própria expandem nossa gama de produtos de soluções para veículos utilitários e máquinas em canteiros de obras e na agricultura e silvicultura. Os conectores AT/ATM têm as mesmas especificações que os conectores DT, também conhecidos como conectores Deutsch. Isso permite a compatibilidade de conectores e intercambialidade entre fabricantes. As caixas robustas e termoplásticas oferecem uma proteção confiável contra água e sujeira até IP69K e são caracterizadas, em especial, por uma ampla faixa de temperatura e resistência a raios UV.
- Conectores AT de 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 18 polos para a bitola de conexão de 14 ... 20 AWG
- Conectores ATM mini para uma bitola de conexão mais pequena de 16 ... 22 AWG
Conectores ISOBUS
ISOBUS é o protocolo de comunicação padronizado para conectar sistemas eletrônicos em máquinas agrícolas e florestais. Os conectores ISOBUS permitem a troca de dados confiável e independente do fabricante entre sensores, atuadores e controladores. Nossos conectores para cabos AHDP para aplicações ISOBUS permitem a conexão rápida e fácil de dispositivos em máquinas agrícolas e reduzem os tempos de inatividade. A caixa de poliamida é resistente a choques e vibrações e, no estado conectado, oferece uma proteção confiável conforme IP67, IP69K.
- Conectores de 9 polos com prensa-cabos para um diâmetro do cabo de 14 ... 18 mm e vários contatos (dois contatos de tamanho 8, dois contatos de tamanho 12, quatro contatos de tamanho 16 e um conector pré-montado e jumpeado de tamanho 16)
- Acessórios abrangentes, como tampas cegas e tampas de proteção