SC 4/ 1-L GNYE - COMBI插座
3042612

COMBI插座, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

插头可根据需要通过相互单位卡接在现场直接组装
ST-COMBI连接提供了用户可自行安装的解决方案
针对轨道交通应用进行了测试