实用信息
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
工业人工智能
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
SSL 2,5 - 穿板式连接
SSL 2,5
-
穿板式连接
3043815
穿板式连接, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
绝缘特性
过电压类别
III
电气特性
额定浪涌电压
8.00 kV
尺寸
尺寸图
宽度
5.2 mm
板厚度
0.8 mm ... 3 mm
安装尺寸
开口长度
16.6 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料组
I
绝缘材料
PA
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3043815
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE214Z
产品关键代码
BE214Z
GTIN
4017918936235
单件重量(含包装)
1.984 g
单件重量(不含包装)
1.823 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: KZ7500651131219505
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
0.012千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
可用于厚度0.8 mm ... 3 mm的板材
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助