NBC-M12MSD/ 1,0-93E/M12MSD CMC - 网络电缆
1569456

网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 插头 直头 M12,编码: D / IP67,电缆长度: 1 m

产品详情









适配产品