NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - 网络电缆
1408684

网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: D / IP67,与 孔式 弯头 M12,编码: D / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)

产品详情