US-EMP (27X12,5) SR
-
卡接标识
0828847
卡接标识, 卡, 银色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 锁扣, 标签数: 30, 文本框高度: 12.5 mm, 文本框宽度: 27 mm
产品详情
产品类型 | Gerätemarker |
标识 | |
标签数 | 30 |
每排单独标记数 | 3 |
标识技术 | 标签纸和卡片的热转印 |
宽度 | 27.00 mm |
高度 | 12.10 mm |
深度 | 0.50 mm |
RoHS 标准 | 是 |
膜片强度 | 500 µm |
颜色 | 银色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
基座材料 | PVC |
材质 | 不含硅酮 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
铭牌耐擦性 | |
规格 | IEC 61010-1:2010-06 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
建议的储存条件 | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 %相对湿度。建议保存在阴凉、干燥处。 |
建议环境温度(存储/运输) | 10 °C ... 25 °C |
建议湿度(存储/运输) | 35 % ... 65 % |
储存寿命 | 12个月(见包装日期) |
安装类型 | 锁扣 |
订货号 | 0828847 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BG2419 |
产品关键代码 | BG2419 |
GTIN | 4046356558495 |
单件重量(含包装) | 14.506 g |
单件重量(不含包装) | 14 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
THERMOMARK PRIME 2.0 CN - 热转印打印机 1472406
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - 色带盒 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - 色带盒 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - 色带盒 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - 色带盒 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - 色带盒 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - 色带盒 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 标签盒 1044355
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 标记槽 0828985
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 标记槽 0827446
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 标签盒 5146451
优势
US-EMP ...系列UniSheet标记,包括可以放入已有CARRIER EMP ...标识框架的标记条
这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
卡上留有功能描述区域