US-EMSP (50X30) - 设备标识
0828786

设备标识, 卡, 白色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 4, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 50 mm

产品详情








适配产品



优势

这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
US-EMSP...系列UniSheet标记包括能使用螺钉或铆钉进行连接的标记
穿孔的标记条和标签可以很方便地分离和装入
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条
卡上留有功能描述区域