道路交通行业的视频监控 现代化视频技术助力交通流量监控。
视频监控是道路交通行业不可或缺的一部分。该措施的主要目标在于提高所有交通工具使用者的安全性。其覆盖区域包括铁路、高速公路沿线以及公路交通的事故频发区域。一方面,视频技术有助于避免交通拥堵;另一方面,它还可确保在遇到问题或紧急情况时及时提供援助。
此外,世界各国均采用了现代化视频监控技术以防止对交通设施的损害(如高度检查),还可用于追查刑事犯罪。自动车牌识别 (ANPR) 和用于可编程逻辑控制器的人工智能扩展模块 (AXC F XT ML 1000) 为交通流量分析和优化开辟了全新道路。在城市日益智能化以及各类应用与行业耦合的大背景下,视频技术在交通行业越来越多地发挥决定性作用。
现代化视频技术助力交通流量监控和优化
有效保护广域范围内的装置
高速公路的交通监控通常会覆盖较长距离。作为先进的网络技术公司,菲尼克斯电气也为大范围视频监控提供合适产品。
菲尼克斯电气出品的Smart Ethernet Box是可直连摄像头的一体化设备,尤为适合交通监控应用。采用配套玻纤技术,两个装置节点间的最大间距可达80千米。依托管理型交换机,Smart Ethernet Box甚至还可搭建环网,实现冗余安装。
因此单个控制室即可控制安装于高速公路两侧的视频设备,以及铺设在门架或动物立交桥通道上的环网冗余。即使是数百公里长的高速公路,此类架构在采用冗余设计的情况下只会导致单点故障。
视频监控摄像头装置
户外应用的理想选择
为实现可靠的视频监控,监控装置要配备满足高要求的摄像头。高速公路沿线的视频设备等户外装置更是如此。
Smart Ethernet Box尤为适合户外应用。产品采用特殊塑料制成的坚固壳体,抗老化,不易变形或穿孔,适用于-40至+70°C且相对湿度为10%到95%的环境。
针对视频基础设施,菲尼克斯电气还提供一系列工业级连接和通信产品,支持单独装配至摄像头接线箱,可耐受极端环境条件。
用于视频监控的紧凑型基础设施设备
使用Smart Ethernet Box进行视频监控
针对道路交通应用视频监控基础设施,菲尼克斯电气可提供小巧紧凑的高性能耐用设备,将监控摄像头可靠连接至视频服务器。
设备集成壁挂式及桅杆安装适配器,安装更简单快捷。卡接、连接,轻松安装!时刻监控,万无一失。