NEW
Go to Product Detail Page for item 1725167
TB-EE-DB 125/2+6 - 配电块
TB-EE-DB 125/2+6 - 配电块
1725167

配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 8, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 线路触点, 横截面: 10 mm2 - 35 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色

NEW
Go to Product Detail Page for item 1725165
TB-EE-DB 80/3+4 - 配电块
TB-EE-DB 80/3+4 - 配电块
1725165

配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 76 A, 热持续电流Ith: 80 A, 连接量: 7, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 线路触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色

NEW
Go to Product Detail Page for item 1725169
TB-EE-DB 250/1+11 - 配电块
TB-EE-DB 250/1+11 - 配电块
1725169

配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 热持续电流Ith: 250 A, 连接量: 12, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 线路触点, 横截面: 35 mm2 - 120 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色

NEW
Go to Product Detail Page for item 1725168
TB-EE-DB 175/2+10 - 配电块
TB-EE-DB 175/2+10 - 配电块
1725168

配电块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 150 A, 热持续电流Ith: 175 A, 连接量: 12, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 50 mm2, 线路触点, 横截面: 10 mm2 - 70 mm2, 螺钉连接, 负载触点, 横截面: 2.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装, 颜色: 深灰色