基础工作站可快速、便捷地搭配相应附件和工具使用,例如菲尼克斯电气的型材和DIN导轨切割机。有了这些工具,即可快速、精确地切割标准DIN导轨和行线槽,而且无碎屑和毛刺。基础工作站配有用于固定剪贴板或显示器的支架。此外,下方区域还有放置各种DIN导轨或行线槽的空间。已安装在框架上的支架可确保其固定稳固。使用零切割块规手动切割打孔DIN导轨,可进一步节省时间。零切割块规只需一次设置,即可实现快速、可重复的零切割操作,无需耗时的重复测量。因此无需劳心费力,用户即可打造整洁协调的工作站,适用于手动机械加工。
带标识区域的料盒安装型材。