实用信息
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
工作站系统
BS-DIVIDER PLATE - 隔板
BS-DIVIDER PLATE
-
隔板
1640726
通用隔板无进料口。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
宽度
20 mm
高度
60 mm
长度
505 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
聚碳酸酯PC
环境和真实条件
环境条件
最佳环境温度(保存/运输)
20.00 °C 60.00 %
环境温度(运行)
5 °C ... 35 °C
环境温度(存放/运输)
0 °C ... 60 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 80 %
允许湿度(存放/运输)
20 % ... 80 %
安装
组装说明
安装角度:0° ... 10°
商业数据
订货号
1640726
包装单位
2 pc
最小订货量
2 pc
销售关键代码
BH2XX1
产品关键代码
BH2XX1
GTIN
4067923165885
单件重量(含包装)
145.55 g
单件重量(不含包装)
95 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100612
ECLASS-15.0
21100612
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
BS-MAGAZINE PROFILE T
-
料盒安装型材
1640730
BS-MAGAZINE PROFILE L
-
料盒安装型材
1640723
附件
BS-BOX-S
-
标签盒
1328476
BS-BOX-L
-
标签盒
1640725
BS-BOX-L/ES
-
终端固定件
1642058
BS-BOX-S/ES
-
终端固定件
1642059
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助