工作站系统
BS-BOX-S - 标签盒
BS-BOX-S
-
标签盒
1328476
尺寸S的小零件存储盒。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
小零件料盒
尺寸
宽度
100 mm
高度
75 mm
长度
160 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
聚丙烯
环境和真实条件
环境条件
最佳环境温度(保存/运输)
20.00 °C
环境温度(运行)
5 °C ... 35 °C
环境温度(存放/运输)
0 °C ... 60 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 80 %
允许湿度(存放/运输)
20 % ... 80 %
安装
组装说明
安装角度:0° ... 10°(如果倾斜,则只能与BS-BOX-S/ES搭配使用),最大允许的重量:4 kg
商业数据
订货号
1328476
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH2XX2
产品关键代码
BH2XX2
GTIN
4063151621438
单件重量(含包装)
58.3 g
单件重量(不含包装)
58.3 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21102022
ECLASS-15.0
21102022
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
BS-MAGAZINE PROFILE T
-
料盒安装型材
1640730
BS-MAGAZINE PROFILE L
-
料盒安装型材
1640723
附件
BS-BOX-S/ES
-
终端固定件
1642059
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助